Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Quick-Fit® - Winkelstücke der Stärke 16 haben gerollte Enden zur Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Neupositionierung ermöglicht.
Erhältlich in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem Radius von 1,5. Andere CLRs auf Anfrage erhältlich. 16ga-Bögen mit langem Radius sind ebenfalls erhältlich.
QF®-Kniestücke aus 16-Gauge-Stahl bestehen aus übereinander liegenden und punktgeschweißten Keilen. Eine dickere Konstruktion kann die Lösung sein, um die Häufigkeit und die Kosten des Austauschs verschlissener Kniestücke bei Anwendungen mit hohem Verschleiß zu reduzieren.
Dies ist ein Richtungsbogen mit einem Pfeil zur Anzeige der Durchflussrichtung.
- Erhältlich in verzinktem Stahl und 304SS (siehe Abbildung unten) oder optional in 316SS oder Kohlenstoffstahl.
- Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 72 Zoll und in anderen Endausführungen. Bitte geben Sie die Richtung an, wenn Sie andere Enden als QF bestellen.
- Gegen Aufpreis können auch Rohrbögen in noch stärkeren Stärken in massiver Schweißkonstruktion geliefert werden. Optionale Stärken Standard 22 oder 20, 18, 14, 12 und 10
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, um Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen zu erhalten. Innenpolieren ist auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.