Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Quick-Fit ® 14 Gauge-Kniestücke haben gerollte Enden für die Verwendung mit Quick-Fit-Klemmen, was eine schnelle Montage/Demontage und Verlegung ermöglicht. Erfahren Sie mehr über die Vorteile von Quick-Fit-Leitungen.
Erhältlich in 90°, 60°, 45° und 30° mit einem Radius von 2,5. Andere CLRs auf Anfrage erhältlich. Standard-1,5-Radius-14ga-Bögen sind ebenfalls erhältlich.
Alle 14 Gauge-Kniestücke werden in massiv verschweißter Ausführung geliefert und bieten somit eine leckagefreie Naht. Durch die Vermeidung von Luftleckagen wird die Effizienz des Staubsammelsystems verbessert und Energiekosten gespart.
Da es sich bei Winkelstücken um Rohrleitungskomponenten handelt, die typischerweise einem höheren Verschleiß ausgesetzt sind als andere Komponenten, sind Winkelstücke der Stärken 14, 12 und 10 eine hervorragende Alternative zu Winkelstücken für Standardanwendungen, die möglicherweise häufig ausgetauscht werden müssen.
Dies ist ein Richtungsbogen mit einem Pfeil zur Anzeige der Durchflussrichtung.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |