Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Nordfab QF®-Maschinenadapter ermöglichen den einfachen Anschluss von Quick-Fit® (QF)-Rohrleitungen an Maschinen, bei denen Staub oder Rauch entfernt werden müssen.
Die Materialkonstruktion mit der Stärke 14 sorgt für zusätzliche Haltbarkeit bei abrasiven Materialien oder Anwendungen mit hoher Beanspruchung.
Endtypen sind QF (gerollte Kante) bis NOFIT (glatte Kante). Wenn erweitert, geben Sie den gewünschten Innen- oder Außendurchmesser des NOFIT-Endes an. Die Erweiterung muss innerhalb der maximalen geöffneten Abmessung (0,3 Zoll) liegen, oder das Produkt ist ein Reduzierstück.
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren Nordfab-Händler vor Ort, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Messoptionen benötigen.
Quick-Fit wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, überall dort, wo Staubabsaugung oder Feinstaubtransport erforderlich ist. Quick-Fit spart Zeit und Geld bei der Installation, lässt sich leicht reinigen, ist an vorhandene Leitungen anpassbar und kann bei Umgestaltungen der Werkstatt problemlos wiederverwendet werden. Erfahren Sie mehr darüber, warum Quick-Fit möglicherweise die beste Lösung für Sie ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Belize |
Bermuda |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Kanada |
Mexiko |
Panama |
Puerto Rico |
Sankt Martin |
USA |