Nordfab fertigt Leitungen für den Einsatz in Staub-, Nebel- und Rauchsammelsystemen.
Unser Standard-Duty (SD)-Umlenker ist ein leichter Luftumlenker, der keine Leistungseinbußen hinnimmt. Er saugt die Luft nur aus Industriemaschinen ab, während diese in Betrieb sind, was die Saugleistung an allen anderen Stellen im System erhöht und die Menge der erwärmten oder gekühlten Luft verringert, die aus dem Arbeitsbereich abgeführt wird, was Belüftungskosten spart.
Unser SD Auto Diverter ist für jahrelangen Dauereinsatz unter anspruchsvollsten Bedingungen ausgelegt und hat eine einjährige Garantie. Die Standardeinheit ist eine robuste Konstruktion aus 14ga verzinktem Stahl oder 304SS mit verschraubten Nähten (optional 316SS oder Kohlenstoffstahl). Hochleistungsflanschlager und Gummidichtung in 14ga Stahltür. Die Gummidichtung besteht aus einer 1/4 Zoll dicken Polymerverbindung #AB-3205. Auto Diverter-Ventile haben einzelne Magnetzylinder mit verzinktem oder SS-Körper und Stahlstange. Der Magnet hat ein Kunststoffgehäuse.
- Mindestens 75 psi.
- Nur 45º-Winkel.
- Erhältlich mit Flanschenden in Durchmessern bis zu 13 Zoll und anderen Endtypen
Wenden Sie sich an Nordfab oder Ihren lokalen Nordfab-Händler, wenn Sie Hilfe bei größeren Größen und Material-/Endtypoptionen benötigen.