Der Nordpeis Salzburg M II ist klein und handlich für einen wärmespeichernden Kamin, bietet aber dennoch eine lange und angenehme Wärmeabgabe. Als Sonderausstattung sind ein Frontrahmen aus Glas und ein praktisches Brennholzregal erhältlich, das unter oder neben dem Kamin platziert werden kann. Wie unsere gesamte Salzburg-Serie besteht der Kern des Kamins aus wärmespeicherndem PowerStone. Der Kern verfügt über Kanäle, die die Wärme aufnehmen und die Nutzung des Brennholzes optimieren. Mit nur wenigen Heizzyklen liefert der Salzburg rund um die Uhr Wärme und sorgt so für eine wirklich angenehme und effektive Heizung. Der Salzburg M II Konvektion kann mit zusätzlichen Elementen für eine höhere Variante geliefert und auch an eine externe Luftzufuhr angeschlossen werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Deutschland |
Finnland |
Frankreich |
Italien |
Norwegen |
Österreich |
Portugal |
Schweden |
Spanien |