Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Dunna
Normagrup

Emergency Lighting Dunna

Google-Übersetzung,

DUNNA-Familie: Tradition trifft Innovation.

Die DUNNA-Familie ist ein perfektes Beispiel für unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Notleuchten. Als eine unserer ältesten und erfolgreichsten Leuchten hat sie sich kontinuierlich weiterentwickelt – jetzt mit neuester LED-Technologie und einem eleganten Design, das modernen Ansprüchen gerecht wird.

Die DUNNA wurde erneuert, um eine einfachere Installation, verbesserte Effizienz und Kompatibilität sowie ein klareres, leichteres Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sie ist jetzt 13 % kleiner und bietet dank ihrer verbesserten Optik eine bis zu 20 % größere Flächenabdeckung mit 1 Lux. Sie verfügt standardmäßig über die Schutzart IP44 und kann mit dem wasserdichten Zubehör auf IP66 aufgerüstet werden.

Highlights:

  • 13 % kompakteres Design
  • Verbesserte Optik: bis zu 20 % mehr abgedeckte Fläche bei 1 Lux
  • Standard IP44, mit Zubehör aufrüstbar auf IP66
  • Modernes Design und einfachere Installation
  • Ausgestattet mit modernster LED-Technologie
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralumbrado-emergencia-dunna
  • ProduktfamilieDunna
  • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)45
  • Breite (mm)322
  • Tiefe (mm)120.5
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001957
  • ETIM-NameEmergency luminaire
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting