Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting Extraline
Normagrup

Emergency Lighting Extraline

Google-Übersetzung,

EXTRALINE: erweiterte Vielseitigkeit in der Notbeschilderung.

EXTRALINE wurde als verbesserte Version der SIGNAL-Familie entwickelt. Es kann aufgesetzt, eingelassen oder von der Decke abgehängt installiert werden – für maximale Flexibilität. Sämtliches für die Installation erforderliche Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Je nach Betriebsart gibt es zwei Ausführungen: Das Modell XS ist für den Einsatz als Rettungszeichen entlang von Fluchtwegen vorgesehen, während das Modell XD sowohl als Rettungszeichen als auch als Notbeleuchtung fungiert.

Highlights:

  • Flexible Installation: Aufputz, Einbau oder Hängemontage
  • Sämtliches Installationszubehör im Lieferumfang enthalten
  • XS-Modell: Notausgangsschild für Fluchtwege
  • XD-Modell: Doppelfunktion als Rettungszeichen und Notbeleuchtung
Technische Spezifikation
  • Referenznummeralumbrado-emergencia-extraline
  • ProduktfamilieExtraline
  • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)207
  • Breite (mm)325
  • Tiefe (mm)47
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001957
  • ETIM-NameEmergency luminaire
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting