Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
Docking Zone Shelter
    NORSUD

    Docking Zone Shelter

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Diese Lösung wurde speziell für die speziellen Anforderungen von Logistikprofis entwickelt. Es begrenzt die Tiefbaukosten, macht zusätzliche Lagerflächen in Gebäuden frei und verbessert die Isolierung während des Be- und Entladevorgangs erheblich. Das Schutzdock besteht aus einer Verschlussschleuse, einer 1000-mm-Teleskop-Lippenbrücke und einem Rahmenwerk, das die Schaffung eines Kais ohne Tiefbau ermöglicht. Er bildet eine Pufferzone zwischen Gebäude und LKW, die Energie spart, die Ware vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig den Arbeitskomfort für Ihre Mitarbeiter gewährleistet.
    Spezifikation
    • Space saving - Modular - ED 6059 compliant Options: - Low galvanized structure - Truck immobilizer system - Possibility of LOA.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdock-zone-refuge
    • ProduktfamilieDock equipment, équipements de quai, dock de transbordement
    • ProduktgruppeDock shelters, dock zone refuge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3700
    • Breite (mm)3400
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDock shelters
    • Klassifizierung11 13 16.23
    • Format2014TitelLoading Dock Shelters
    • OmniClassNummer23-23 23 21
    • OmniClassTitelLoading Dock Shelters
    • CSIUniFormatIICodeE1030
    • CSIUniFormatIITitleVehicular Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich