Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das versenkbare Tor schützt Personal und Waren vor Witterungseinflüssen und verbessert so die Arbeitsbedingungen. Es passt sich allen LKW-Typen an und hat eine hohe Verschleißfestigkeit. Einziehbare Luftschleuse, bestehend aus einem Aluminiumrahmen und gelenkigen Stahlarmen, die die Verformung der Luftschleuse im Falle einer schlechten Positionierung des Lastwagens ermöglichen. Das 3-mm-PVC-Frontgewebe ist mit zwei textilen Schussfäden verstärkt und bietet im Laufe der Zeit eine hervorragende Beständigkeit gegen Reibung und Verschleiß. Zwei vordere Positionierungsbänder helfen beim Andocken von Lastwagen. Eine Rinne am oberen Teil der Schleuse ermöglicht das Ableiten von Regenwasser an den Seiten.
    Spezifikation
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersas-retractable
    • ProduktfamilieDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • ProduktgruppeAirlocks, sas rétractable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3400
    • Breite (mm)3400
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Verladetore
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTransport distribution products
    • Klassifizierung11 13 00
    • Format2014TitelLoading Dock Equipment
    • OmniClassNummer23-23 23 00
    • OmniClassTitelLoading Dock Equipment
    • CSIUniFormatIICodeE1030
    • CSIUniFormatIITitleVehicular Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit