Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Talia Ventus
Talia Ventus
Talia Ventus

    Talia Ventus

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dank der spezifischen Profile vereint dieses Produkt Eleganz und Privatsphäre. Mit seinem raffinierten Design und der Fähigkeit, die Privatsphäre zu wahren, stellt TALIA® VENTUS ein typisches Produkt italienischer Tradition dar, bei dem die Liebe zum Detail eine Garantie für Qualität und Schönheit ist. TALIA® VENTUS ist das einzige Lamellenzaunsystem, das für Windlast zertifiziert ist, ein Merkmal letzterer, das durch die Integration von Pfosten und Paneelen gewährleistet wird, wodurch das System noch schneller und einfacher zu installieren ist. Abmessungen - Maschenweite 46 x 132 mm - Horizontale TALIA®-Profile - Vertikale Rundstäbe 4 mm Material - Stahl S235JR UNI EN 10025 Beschichtung - Feuerverzinkung nach UNI EN ISO 1461 - Lackierung mit Polyesterharzen Farben - RAL 6005 grün, andere RAL-Farben erhältlich auf Anfrage Befestigungssystem - TTQST M10x30 Edelstahl-Sicherheitsbolzen Pfosten - 80x8 mm Flachstangenpfosten für Betonverankerung Tore - Einzel-, Doppel- oder Schiebeflügeltore
    Spezifikation
    • TALIA® VENTUS fencing consists of modular monolithic panels, 46x132 mm mesh, special section horizontal profiles (centres distance 46 mm), 4 mm diameter round vertical joining bars (centres distance 132 mm). 80x8 mm flat bar posts welded at the ends, making up one single unit ready for installation, with pre.drilled holes to fix consecutive panels. Post centres distance: 1650-2000 mm. Finish: painting with polyester resins on hot galvanized material according to UNI EN ISO 1461.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTalia-Ventus
    • ProduktfamilieFencing
    • ProduktgruppeLouvered panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1183
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • UNSPSCNameMetal fencing
    • UNSPSCCode30152001
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_20_80_40
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFencing panels
    • Klassifizierung01 56 26
    • Format2014TitelTemporary Fencing
    • OmniClassNummer23-11 25 19 35
    • OmniClassTitelFencing Accessories