Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
    Chemelex

    Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors

    Google-Übersetzung,

    Die Mehrleiterlösungen von Pyrotenax MI für anorganische Verkabelung bieten die branchenweit größte Auswahl an zugelassenen Mehrleiterkabeln und bieten im Brandfall kompromisslose Leistung für lebenswichtige Schaltkreise. Hergestellt in Nordamerika mit der branchenweit größten Produktpalette an Einleiter- und Mehrleiterkabeln, mehr als 60 Jahren Erfahrung und 30 Millionen Fuß bewährter, weltweit installierter Systeme mit überlegener Leistung, die Insassen und Ersthelfer schützen, wenn sie es am meisten brauchen. Lebenslange erweiterte Garantie verfügbar.

    Zu den typischen feuerfesten Anwendungen zählen die Verkabelung von Feuerlöschpumpen, Notstromaggregaten, Feuerwehraufzügen und Rauchabzugsventilatoren.
    Zu den weiteren Anwendungen gehört die Nachrüstung von Stromzuführungen in Gewerbegebäuden, wenn eine höhere Stromstärke erforderlich ist.

    Das PYROTENAX-Kabel mit zweistündiger Feuerbeständigkeit ist zuverlässig und vielseitig und bietet höchste Sicherheit und Schutz für elektrische Schaltkreise. Die branchenführende Lösung mit kleinstem Platzbedarf macht zusätzliche Leitungen, Beton, Gipskartonplatten oder vertikale Stützkästen überflüssig. Kein Rauch, keine Flammenausbreitung und kein Brennstoffeintrag. Bis zu 80 % Platzersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Leitungs- und Kabelsystemen.

    Spezifikation
    • Fire-RatED WIRING SYSTEMS (U.S.)
      MINERAL INSULATED (MI) CABLE

      This specification is dated 05/01/2022 and supersedes all previous versions.

      For detailed design information, please contact your local representative, our website at nVent.com/PRYOTENAX or nVent Thermal Technical Support 800-545-6258.

      General

        summary

        1. Furnish and install a complete UL Listed wiring system consisting of specified wiring cable, components, and accessories listed specifically for use with the system.

        ANSI / UL 2196 "Tests for Fire Resistive Cables”

        1. CSA C22.2#124

        ULC Fire Resistance Directory

        1. SUBMITTALS
          1. Provide product data for each cable type.
          2. Provide manufacturer’s Installation Instructions: Indicate application conditions and limitations of use stipulated by product testing agency specified under Regulatory Requirements.
        2. QUALIFICATIONS
          1. Supplier: Company specializing in manufacturing products specified in Section 16, Electrical.
          2. Supplier to have more than 30 years’ experience in manufacturing products in North America
          3. Supplier to have more than 30 million feet of product installed in North America
        3. REGULATORY REQUIREMENTS
          1. Conform to requirements of ANSI/NFPA 70.
          2. Conform to requirements of the Electrical Circuit Protective System listing in the UL Fire Resistance Directory.
          3. Furnish products listed by Underwriters Laboratories as suitable for the purpose specified.
        4. WARRANTYWhen warranties are required, verify with Owner's counsel that warranties stated in this article are not less than remedies available to Owner under prevailing local laws.For more detailed information on PYROTENAX's Product Warranty, see www.nvent.com/PYROTENAX.As a demonstration of quality, PYROTENAX, a brand of nVent offers a Lifetime extended warranty on all cable and components manufactured. Contractor (or PYROTENAX's field technician) must perform a system test as outlined in PYROTENAX's installation manual. The warranty being offered is required to be published on manufacturer's website.
          1. Manufacturer's Warranty: Provide Owner a product warranty for fire-rated wiring products described below.
            • Contractor must complete insulation resistance testing prior to Commissioning and maintain records of test results.
            • Warranty Period for Wiring Cable: Lifetime from date of Sale.
            • Warranty information must be published on manufacturer's website.
        5. PRODUCTS

        FIRE-RATED WIRING CABLE

        1. 2-hour fire-rated Mineral Insulated (Pyrotenax MI) cables shall be acceptable.
        2. The wiring cable and splices and tees shall be listed in the UL Fire Resistance Directory.
        3. Mineral Insulated wiring Type MI cable shall have:
          1. Description: ANSI/NFPA 70, Type MI

        Conductor: solid high conductivity copper

        1. Insulation Voltage Rating: 600 volts

        Cable Temperature Rating: 90 degrees C

        1. Termination Temperature Rating: 90 degrees C

        Insulation Material: magnesium oxide

        1. Sheath Material: seamless soft-drawn copper

        Fire Rating: complete cable system shall have a 2-hour fire rating as listed and classified by Underwriters Laboratories, Inc. Contractor shall have a minimum of 10 years of experience in the installation of such systems.

        1. components
          1. Mineral Insulated cable components shall be cCSAus Certified.
          2. Mineral Insulated cable terminations shall consist of nVent:
            1. Pyrotenax Model PyroPak (Installation Sheet H58872) or

        Pyrotenax Model QuickTerm Termination (Installation Sheet H58264 or

        1. H58290) System Startup

        EXAMINATION

        1. Verify that the factory installed temporary end seals are intact.
        2. Verify that no moisture has entered cable insulation.

        End of Section

      Technische Spezifikation
      • Referenznummernvent-thermal-008-PyrotenaxMC
      • ProduktfamiliePyrotenax
      • ProduktgruppeFire Rated Wiring
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialKupfer
      • Sekundär MaterialIsolierung
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
      • IFCClassificationElektrische Verteilung
      • ETIM-CodeEC001951
      • ETIM-NameLow voltage cable system

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit