Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
Raychem 460 Pipe Tracing Controller
    Chemelex

    Raychem 460 Pipe Tracing Controller

    Google-Übersetzung,

    Der Raychem 460 ist ein c-UL-us-gelisteter Einzelpunkt-Begleitheizungsregler, der für den Frostschutz von Rohren, die Aufrechterhaltung des Durchflusses und den Ersatz von Wärmeverlusten konzipiert ist. Er verfügt über ein 5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display für eine intuitive Einrichtung und Programmierung direkt nach dem Auspacken. Der 460-Regler kann mit Leitungs- oder Umgebungssensor- und Proportional-Umgebungssensor-Steuerungsmodi (PASC) verwendet werden. Er misst Temperaturen mit zwei 2 KOhm / 77 °F (25 °C), 2-adrigen Thermistoren, die direkt an das Gerät angeschlossen sind. Der Regler kann auch Erdschlussströme messen, um die Systemintegrität sicherzustellen. Der Regler verfügt über Erdschlussstromsensoren und Relaisgeräte, die dem UL1053-Standard entsprechen.

    Spezifikation
    • Features

      • Simple and fast to install and operate with colored touchscreen for easy navigation
      • Advanced features such as High Temperature cut-out, Autocycle, Event logs for safe and efficient operation
      • Built-in ground fault protection functionality evaluated per UL1053 standard. Easiliy adjustable ground fault alarm and trip settings
      • Flexible and intuitive set-up reduces set-up time
      • USB port for firmware updates, download monitoring reports and remote battery powered setup
      • Built-in Form C Alarm relay with flexible set up for Normally Open/Normally Closed operation

      Specifications

      Alarm Relay: Single Pole Single Throw Relay, Volt-free: Maximum Switching Capacity:1 A @ 24 VDC, 1 A @ 24 VAC

      Ambient Temperature: 32 - 105 °F

      Circuit Breaker: 30 A, Maximum

      Controller Temperature Setting: 32 - 176 °F

      Enclosure Material: Polycarbonate

      Ground Fault Alarm: 20 - 200 mA

      Mounting: DIN Rail

      NEMA Rating: 12

      Output Relay: 24 A @ 120/208/240/277 +/-10% VAC: 50/60 Hz

      Power Consumption, Standby: 9 W

      Sensor Cable Length: 10 ft

      Sensor Temperature Range: -40 °F

      Sensor Tip Diameter: 0.2 in

      Sensor Type: Thermistor 2KΩ @ 77°F (25°C), 2-wire

      Supply Voltage: 120 - 277 V

      Temperature Alarm: 32 - 190 °F

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-460-na
    • ProduktfamilieRaychem North America
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)210
    • Tiefe (Inches)85
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEC002063
    • ETIM-NameAccessories for heating cables
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric trace heating control and monitoring panels
    • Klassifizierung22 01 10
    • Format2014TitelOperation and Maintenance of Plumbing Piping and Pumps
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit