Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem 465 Fire Sprinkler Freeze Protection Controller
Raychem 465 Fire Sprinkler Freeze Protection Controller
Raychem 465 Fire Sprinkler Freeze Protection Controller
    Chemelex

    Raychem 465 Fire Sprinkler Freeze Protection Controller

    Google-Übersetzung,

    465 Elektronischer Regler für die Begleitheizung von Brandschutzleitungen

    Der Raychem 465-Regler ist ein c-UL-us-gelisteter Regler, der gemäß UL515A zum Frostschutz von Sprinkleranlagen und Brandschutzleitungen entwickelt wurde. Als Bestandteil des c-UL-us-gelisteten elektrischen Begleitheizungssystems von Raychem bietet dieser Regler eine energieeffiziente Lösung mit geringen Installationskosten und schnellerer Reaktionszeit als alternative Methoden wie Trocken- oder Glykolsysteme.

    Der Raychem 465 ist ein c-UL-us-gelisteter Einzelpunkt-Begleitheizungsregler für Sprinkler- und Löschanlagen. Er verfügt über ein 5-Zoll-Farb-Touchscreen-Display für intuitive Einrichtung und Programmierung direkt nach dem Auspacken. Der Regler 465 kann im Leitungs- oder Umgebungstemperatur-Messmodus sowie mit proportionaler Umgebungstemperaturregelung (PASC) betrieben werden. Die Temperaturmessung erfolgt über zwei 2-kΩ-Thermistoren (25 °C, 2-Draht), die direkt an das Gerät angeschlossen sind. Der Regler misst außerdem Fehlerströme, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Er verfügt über Fehlerstrom-Erkennungs- und Schutzeinrichtungen gemäß UL1053.

    Spezifikation
    • Features

      • Simple and fast to install and operate with colored touchscreen for easy navigation
      • Advanced features such as High Temperature cut-out which eliminates the need for 2nd thermostat on sprigs and reduces installation costs
      • Built-in ground fault protection functionality evaluated per UL1053 standard. Easiliy adjustable ground fault alarm and trip settings
      • Flexible and intuitive set-up reduces set-up time
      • USB port for firmware updates, download monitoring reports and remote battery powered setup
      • Built-in Form C Alarm relay with flexible set up for Normally Open/Normally Closed operation

      Specifications

      Alarm Relay: Single Pole Single Throw Relay, Volt-free: Maximum Switching Capacity:1 A @ 24 VDC, 1 A @ 24 VAC

      Ambient Temperature: 32 - 105 °F

      Circuit Breaker: 30 A, Maximum

      Controller Temperature Setting: 32 - 176 °F

      Enclosure Material: Polycarbonate

      Ground Fault Alarm: 20 - 200 mAMounting: DIN Rail

      NEMA Rating: 12

      Output Relay: 24 A @ 120/208/240/277 +/-10% VAC: 50/60 Hz

      Power Consumption, Standby: 9 W

      Sensor Cable Length: 10 ft

      Sensor Temperature Range: -40 °F

      Sensor Tip Diameter: 0.2 in

      Sensor Type: Thermistor 2KΩ @ 77°F (25°C), 2-wire

      Supply Voltage: 120 - 277 V

      Temperature Alarm: 32 - 190 °F

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-465-na
    • ProduktfamilieRaychem North America
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Pipe Freeze Protection; Flow Maintenance
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)90
    • Breite (Inches)210
    • Tiefe (Inches)85
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEC002063
    • ETIM-NameAccessories for heating cables
    • UNSPSCNameFire sprinkler systems
    • UNSPSCCode46191602
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSprinkler systems
    • Klassifizierung01 86 13
    • Format2014TitelFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClassNummer23-31 00 00
    • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD4090
    • CSIUniFormatIITitleOther Fire Protection Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit