Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)
Chemelex

Raychem HWAT-ECO-GF Controller for Hot Water Temperature Maintenance (North America)

Google-Übersetzung,

Elektronisches Steuergerät HWAT-ECO

Raychem HWAT-ECO ist eine energieeffiziente Steuer- und Überwachungseinheit für selbstregulierende Raychem HWAT-Einrohr-Warmwassersysteme. Sie ermöglicht eine flexible Temperaturregelung und zusätzliche Energieeinsparungen durch integrierte Funktionen, die die Haltetemperatur in Zeiten geringen Verbrauchs senken.

Spezifikation
  • Features

    • Energy saving: additional savings up to 21%
    • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
    • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
    • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
    • In-wall or panel mounted
    • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

    Specifications

    Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

    Boiler Sensor: Yes

    Bulit-In Ground Fault Protection: Yes

    Display: 5" Color Touch Screen

    Enclosure: Polycarbonate

    Function: Hotwater Temperature Maintanace

    Max Exposure Temperature: 105 °F

    Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

    Pipe Sensor: Yes

    Self Diagnostic Feature: Yes

    Voltage AC: 120 V

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-hwat-eco-na
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeHeat Tracing - Single-point Controller
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC002063
  • ETIM-NameAccessories for heating cables
  • Klassifizierung22 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit