Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)
    Chemelex

    Raychem HWAT-ECO V5 Controller for Hot Water Temperature Maintenance (Europe)

    Google-Übersetzung,

    Elektronisches Steuergerät HWAT-ECO

    Raychem HWAT-ECO ist eine energieeffiziente Steuer- und Überwachungseinheit für selbstregulierende Raychem HWAT-Einrohr-Warmwassersysteme. Sie ermöglicht eine flexible Temperaturregelung und zusätzliche Energieeinsparungen durch integrierte Funktionen, die die Haltetemperatur in Zeiten geringen Verbrauchs senken.

    Laden Sie das Raychem Trace-It Add-in für Autodesk Revit unter http://apps.autodesk.com herunter.

    Spezifikation
    • Features

      • Energy saving: additional savings up to 21%
      • Energy saving: 7 specific building type programs with typical ‘on’ and ‘off’ modes for these buildings, integrated clock function to define ‘on’ and ‘off’ times
      • Easy to connect and to operate: large, colored touch screen
      • Pre-set up in power-off mode by external power bank/charger via USB connection
      • In-wall or panel mounted
      • Alarm relay with changeover contact to signal power, temperature or communication problems

      Specifications

      Alarm Signal, Potential Free: 2 A: 24 VAC/VDC

      Boiler Sensor: Yes

      Bulit-In Ground Fault Protection: No

      Display: 5" Color Touch Screen

      Enclosure: Polycarbonate

      Function: Hotwater Temperature Maintanace

      Max Exposure Temperature: 40 °C

      Mounting: Wall Mounted/DIN Rail

      Pipe Sensor: Yes

      Self Diagnostic Feature: Yes

      Voltage AC: 230 V

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraychem-hwat-eco-v5-eu
    • ProduktfamilieRaychem Europe
    • ProduktgruppeHeat Tracing - Single-point Controller
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • ETIM-CodeEC002288
    • ETIM-NameSmall distribution board equipped
    • OmniClassNummer23-33 15 15 21
    • OmniClassTitelPipe Heat Tracing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit