Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM Leak Detection Alarm Panel

Google-Übersetzung,

TTA-SIM-2 Alarmmodul

Das Raychem TraceTek TTA-SIM-2 ist ein vereinfachtes Alarmpanel für Leckageortungssysteme in kleinen Bereichen und ist in 120 V oder 230 V erhältlich. Es kann Sensorkabel bis zu 150 m (500 ft) überwachen. Das Panel signalisiert die Leckage mittels LED und akustischem Alarm und schaltet ein Relais, um einen potentialfreien Kontaktschluss herzustellen. Die Leckageposition wird auf einem integrierten LCD-Display angezeigt. Das TTA-SIM kann in Netzwerken mit anderen Raychem TraceTek-Controllern installiert oder an ein übergeordnetes Überwachungssystem angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Features

    • Simple to install and operate
    • Rugged polycarbonate enclosure for tough environments
    • 60 dB audible alarm with silence button
    • LEDs to indicate power, leak, cable trouble and communication status
    • Volt-free contacts for alarm signaling

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Display: LCD

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.45 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-TTA-SIM
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEC001422
  • ETIM-NamePLC function/technology module
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater leak detection and alarm systems
  • Klassifizierung40 72 83
  • Format2014TitelLeak Detection Systems
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit