Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Google-Übersetzung,

Schnellkraftstoffsensor-Sonde mit Anschlusskabel und Metallstecker

Der Raychem TraceTek TT-FFS-WR Schnellkraftstoffsensor ist eine Reihe von FM7745-zugelassenen, schnell ansprechenden Sonden (100 mm und 250 mm) zur Erkennung von Kohlenwasserstoffkraftstoffen, die auf Wasser schwimmen, sich auf einer ebenen Fläche ausbreiten oder sich in einem Auffangbehälter sammeln. Die Sonde ignoriert Wasser, erkennt aber einen dünnen Kraftstofffilm auf der Oberfläche. Sie wird häufig zur Überwachung von Notstromaggregaten und Kraftstoffvorräten in Innenräumen eingesetzt.

Spezifikation
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-tt-ffs
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.6
  • Breite (Inches)1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • ETIM-CodeEC001588
  • ETIM-NameElectronic switch

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA