Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX - Präsenzmelder
KNX - Präsenzmelder
KNX - Präsenzmelder
KNX - Präsenzmelder
KNX - Präsenzmelder
    JUNG

    KNX - Präsenzmelder

    4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)

    KNX Präsenzmelder/Deckenwächter

    Dezente Optik, große Leistung: Der KNX Präsenzmelder Mini mit integriertem Busankoppler in den Ausführungen Standard und Universal dient der bedarfsgerechten Steuerung von Beleuchtungsanlagen, Raumthermostaten und anderen elektrischen Verbrauchern. So lassen sich z.B. Licht, Heizung oder Lüftung energiesparend und ganz nach Bedarf regeln. Seine kompakte Bauform geht einher mit drei Möglichkeiten zur Deckenmontage: Einbau in die Zwischendecke, Aufputzmontage oder Montage in einer handelsüblichen Unterputzdose.

    Kontaktieren Sie JUNG

    Spezifikation
    • Produkteigenschaften

      • Integrierter Busankoppler
      • 3 PIR-Sensoren
      • Erfassungsfeld 360°
      • Integrierter Helligkeitssensor
      • Einsatz als Präsenzmelder, Bewegungsmelder oder für Meldebetrieb
      • Ausgangsfunktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Wertgeber, Lichtszenennebenstelle, Betriebsartvorgabe für Raumtemperaturregler
      • Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Betrieb mehrerer Geräte als Haupt- und Nebenstelle
      • Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit
      • Status-LED: Blinkt bei Bewegungserfassung; je nach Programmierung im normalen Betrieb oder nur während des Gehtest-Betriebs

      Farben:

      • alpinweiß
      • aluminium (lackiert)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerknx_presence_detector
    • ProduktfamilieSwitches and Sockets
    • ProduktgruppeBuilding Automatisation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-23
    • Editionsnummer3
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)103
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
    • IFCClassificationSchaltgerät
    • ETIM-CodeEC000133
    • ETIM-NameMovement sensor complete
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215