Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel
Chemelex

Raychem TraceTek TT-TS12 Leak Detection Panel

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Raychem TraceTek Touchscreen-System-Bedienfeld

Das Touchscreen-Panel TT-TS12 bietet eine grafische Benutzeroberfläche zur Verwaltung und Anzeige von Informationen aus einem Netzwerk von bis zu 250 externen TraceTek-Leckageortungsschaltungen. Das 12-Zoll-Vollfarbdisplay mit hoher Auflösung (SVGA) wird durch einen hochwertigen Touchscreen für die Bedienung und Steuerung ergänzt. Das TT-TS12 erfasst Daten von einem Netzwerk aus TraceTek-Sensor-Interface-Modulen oder drahtlosen Mesh-Transmittern. Der Status aller Leckageortungskabel und -sonden wird in einer Übersicht angezeigt, und die aktuellen Details eines beliebigen Kanals sind per Fingertipp abrufbar. Das Display verfügt über interaktive und dynamische Leckageortkarten. Die Position einer erkannten Leckage wird durch ein blinkendes Symbol angezeigt, das nach Wahl des Benutzers über dem Grundriss, dem Rohrleitungsplan oder dem Foto eines einzelnen Geräts positioniert werden kann. Akustische Alarme, zusammenfassende Relais, serielle Datenschnittstellen und Webschnittstellen gehören zur Standardausstattung.


Spezifikation
  • Key benefits:

    • 12" full color, high resolution SVGA touch screen display
    • Works with TRACETEK Sensor Interface Modules or wireless Mesh Transmitters.
    • Quick status overview of all leak detection cables.
    • Interactive and dynamic leak location maps and displays
    • The leak location is displayed over the floor plan, piping layout or the photo of a single piece of equipment at the user's discretion.
    • Audible alarms, summary relays, serial data and web interfaces are provided as standard features.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-TT-TS12
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-07-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialSonstige
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEC001422
  • ETIM-NamePLC function/technology module
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_50_28_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater leak detection and alarm systems
  • Klassifizierung40 72 83
  • Format2014TitelLeak Detection Systems
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit