Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

Google-Übersetzung,

TTA-SIM-1A Alarmmodul

Das Raychem TraceTek TTA-SIM-1A ist ein primäres Sensor-Interface-Modul zur Überwachung von Sensorkabeln bis zu 150 m Länge. Es kann als eigenständiges Leckage-Alarmgerät oder in Netzwerken mit anderen Raychem TraceTek TTSIM-, TT-NRM- oder TTDM-128-Modulen eingesetzt werden. Die Ausgabe erfolgt über Relaiskontakte und serielle Daten.

Spezifikation
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Technische Spezifikation
  • Referenznummerraychem-tracetek-tta-sim-1a
  • ProduktfamilieRaychem North America
  • ProduktgruppeLeak Detection Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.72
  • Breite (Inches)9.44
  • Tiefe (Inches)3.96
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3.89
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEC001422
  • ETIM-NamePLC function/technology module

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit