Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
    nVent

    CADDY Box Mounting Plate Assembly

    Google-Übersetzung,
      Die nVent CADDY Box-Montageplatte mit Far Side Support auf der Bolzenmontagelinie erhöht die Gesamtproduktivität, Einsparungen und Sicherheit auf der Baustelle. Für höchste Flexibilität sind die Baugruppen mit den gängigsten Box- und Erdungsringkombinationen konfiguriert. Die Linie wird auch in Standard- und Open Back-Boxen sowie in Einzel- und Doppelgang-Erdungsringen mit fester oder einstellbarer Tiefe angeboten. In Kombination mit der nVent CADDY Open Back Box ist die Baugruppe ideal für vorgefertigte Installationen, bei denen Geräte, Armaturen und Kabel installiert werden, um schnell und einfach Make-up-Verdrahtungsverbindungen herzustellen, ohne dass der Erdungsring herunterfallen oder durch ihn hindurcharbeiten muss.
    Spezifikation
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal or wood studs
      • Innovative far side support allows bracket to be installed on virtually any stud depth and up to 3" wide studs
      • Extruded holes allow mounting of mud rings for both power and data applications
      • Key holes provide ease of installation and positive location when mounting boxes
      • Accepts vertically or horizontally mounted single and double gang adjustable mud rings
      • Box Lock tab secures box to bracket during assembly and allows mud ring to be removed following installation on the stud, providing easy frontal access to the inside of the box
      • Box Lock feature is ideal for prefab assemblies
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernvent-caddy-box-mounting-plate-assembly
    • ProduktfamilienVent CADDY
    • ProduktgruppeStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • Klassifizierung26 05 33.16
    • Format2014TitelBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 15
    • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit