Die nVent CADDY Feuermelderbox mit Montageplatte ist eine pulverbeschichtete Box mit einstellbarer Tiefe zur Montage von Feuermeldern und Blitzlichtern, die für Anwendungen auf und zwischen Balken konzipiert ist. Mit zwei Schrauben im Inneren der Box können Installateure nach der Installation von Trockenbau- oder Deckenplatten problemlos verschiedene Tiefen einstellen.
Erhältlich in drei verschiedenen Optionen, konzipiert für eine breite Palette von Anwendungen. Das TB425FB ist für Bolzentiefen von 2,5 Zoll geeignet. Das TB435FB ist für Bolzentiefen von 3 5/8 Zoll und mehr geeignet. Die viereckige Box mit ½-Zoll-Versatzdesign ist eine einbaufertige Baugruppe für Geräte und Blitzgeräte, die keinen Schmutzring benötigen.
Die Option TB425FBS ist für Ständertiefen von 3 5/8 Zoll und mehr geeignet. Die viereckige Box ohne Versatzdesign ermöglicht die Verwendung eines Schlammrings zur Montage kleinerer Geräte für ein- und zweischichtige Trockenbauwände.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |