Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
    nVent

    ERICO DT Panel Protectors

    Google-Übersetzung,

    Die Überspannungsschutzgeräte (SPD) der nVent ERICO DTX-Serie sind in cUL 1449 aufgeführt und bieten erstklassigen Schutz vor schädlichen Transienten und Stoßströmen, insbesondere an Standorten vom Typ 1 und Typ 2. Das innovative Design ermöglicht die Installation entweder auf der Leitung oder der Last der Servicepanels und macht Leistungsschalter überflüssig (nur Version B).

    Die nVent ERICO DTX-Serie bietet Optionen zur Unterstützung einer Überspannungsfestigkeit von 120 - 240 kA pro Phase, die sich gut für Standorte der Kategorie C eignet und ideal für Anwendungen wie Serviceeingänge, Verteilung, Abzweigtafeln, MCC, Beleuchtungstafeln, HLK und mehr ist. Die nVent ERICO DTX-Serie verfügt außerdem über eine NEMA®-4X-Gehäuseklassifizierung und ist daher für Außenanwendungen geeignet.

    Spezifikation
    • Please see our website for detailed information about the specifications of the individual products.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernvent-erico-dt-panel-protectors
    • ProduktfamilienVent ERICO
    • ProduktgruppeSurge Protection
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-05
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • ETIM-CodeEG000021
    • ETIM-NameEarthing, lightning and surge protection
    • Klassifizierung26 43 00
    • Format2014TitelSurge Protective Devices
    • OmniClassNummer23-35 39 17
    • OmniClassTitelSurge Protection Devices
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit