Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler
Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Alectro™ HPB179 Heat Pump Boiler

    Google-Übersetzung,

    Direkter Kesselaustausch mit Wärmepumpe für die Warmwasserheizung. Ersetzen Sie Ihren vorhandenen Kessel, ohne die vorhandene Infrastruktur zu ersetzen. Eine neue Kategorie von Wärmepumpenkesseln, die für reale Temperaturen ausgelegt sind.

    Der Wärmepumpenkessel „Alectro“ von Nyle Systems ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe, die als Kesselersatz für Warmwassersysteme mit hohen Wassertemperaturanforderungen dient. Sie vereinfacht den Einsatz in einer Vielzahl kommerzieller Warmwasserheizungen. Dieses Produkt bietet erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit für Hochtemperaturanwendungen.

    Hauptmerkmale

      • Kältemittel mit niedrigem GWP
      • Integrierter EC-Umwälzer und Ventilatoren
      • Build America Buy America-konform
      • 170°F – maximale Wassertemperatur bei -1°C Umgebungstemperatur
      • 140°F – maximale Wassertemperatur bei -10°F Umgebungstemperatur
      • Integrierte Außentemperaturrückstellung und Festtemperaturanforderungsfunktion
      • Vollständig kanalisierbare Lüfter mit hoher statischer Leistung
      Spezifikation
      • Water Connections: 2" FPT Copper

        Design Water Flow Rate: 50.0 GPM

        External Head Allowance: 16.0 ft. hd.

        Min. Tank/Cycling Volume (10dT): 385 Gal.

        Min. Tank/Cycling Volume (30dT): 192 Gal.

        Compressor Type: Reciprocating

        Refrigerant: R513a

        Factory Charge: 73 lbs.

        Outlet Water Temp Range: 100°F - 170°F

        Ambient Operating Range: 10°F - 100°F

        Minimum Ambient Exposure: -13°F

        Maximum Working Pressure: 145 psig

        Dimensions: 72" L x 40" D x 101-1/4" H

        Design Air Flow Rate: 13,300 CFM

        Sound Pressure: 76.5 dBA (Front) / 71.9 dBA (Left) / 72 dBA (Right) / 77.9 dBA (Rear)

        External Static Pressure: 3.1 in. wcg

        Weight: 2,300 lbs. (Dry) / 2,362 lbs. (Operating)

        Salt Spray Resistance Cabinet/Evap: 1000 hrs.

        Certifications (Anticipated): AHRI 550, UL60335-1, UL60335-2-40, CSA C22.2 60335-1, CSA 60335-2-40

      Technische Spezifikation
      • Referenznummeralectro-heat-pump-boiler
      • ProduktfamilieSpace Heating & Cooling
      • ProduktgruppeAir Source Heat Pumps
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-08-15
      • Editionsnummer1
      Links
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
      • ETIM-CodeEC012034
      • ETIM-NameHeat pump (air/water) monobloc type
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
      • Klassifizierung23 81 43
      • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
      • OmniClassNummer23-33 17 11 11
      • OmniClassTitelAir Source Packaged Heat Pumps