Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel End Wall Guard
Nystrom
Archiviert

Stainless Steel End Wall Guard

Stainless steel end wall guards offer a tough yet beautiful look to your building. A highly configurable product guarantees your needs will be met. Available in type #430 or #304 stainless steel with a variety of patterns which are sure to enrich the quality and look of your building.

Features
  • #4 Satin Finish or 11 Embossed Patterns
  • Stainless steel or aluminum
  • Surface mount or recessed
Spezifikation
  • Model: CGS-EW/CGT-EW/CGA-EW Material: Type 304, 316 or 430 Stainless Steel or 14 gage Aluminum Finish: #4 Satin or Embossed Pattern Mounting: Surface Mounted or Recessed Mounting Method: Mechanical or Adhesive Size: 4-7/8 inches or 5-1/2 inches Length: 4 or 8 Linear Feet Corner Angle: 90° Warranty: 5 Years
Technische Spezifikation
  • Referenznummernystrom-130
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente
  • Klassifizierung10 26 13
  • Format2014TitelCorner Guards
  • OmniClassNummer23-17 25 15 13
  • OmniClassTitelCorner Guards
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit