Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system
Firemen access on fertile foundation  - complete O2D system

    Firemen access on fertile foundation - complete O2D system

    Google-Übersetzung,

    Die Begrünungssysteme für Feuerwehrzufahrten (O2D GREEN® Vorbegrünungssystem und TTE® Multidrain Plus Begrünungssystem) sind eine Kombination aus TTE® Multidrain Plus Stützgittern, Grasschüttungen und dränverstärkten tragfähigen Nährbodenmaterialien, angepasst an Feuerwehrverkehr.

    Dieser durchlässige Bodenbelag ermöglicht den Einsatz von begrünten Rettungsdienstzufahrten oder durchlässig mit einer Mischung aus Gras und Pflaster. Das O2D GREEN® Vorbegrünungssystem oder das TTE® Multidrain Plus System zur Begrünung verbinden Durchlässigkeit mit der langfristigen Nachhaltigkeit einer Begrünung.

    Es wird ein Chevron-Layoutmuster verwendet (Rastermaß: 80 x 40 cm), und physische Kantenstrukturen werden bereitgestellt.
    Rettungswege haben eine Standardbreite von 400 cm. Maßanpassungen sind selbstverständlich möglich.

    TTE® green Systeme bieten mehrere Vorteile:
    - Technische Vorteile: Optimale Tragfähigkeit und Lastverteilung (herausragende statische Belastbarkeit: 10 Newton/mm², entspricht 1.000 Tonnen/m² | Durchstichfestigkeit > 100 kN auf einer Fläche von 20 cm Durchmesser), optimaler Schutz des Wurzelwerks Gras bei einer Zellwandstärke von 14 mm und Substratfüllung bis zu einer Höhe von -1 cm
    - Anwendungen: Flexibilität des Designs und Anpassungsfähigkeit an Anwendungen, verbunden mit der Vielseitigkeit der Füllungen (mit einer einzigen Basisstruktur für verschiedene Gras-, Pflaster- oder Kiesfüllungen / Option zur Bildung von Markierungen oder Laufflächen)
    - Umweltnutzen: Schonung der Wasserressourcen, Begrünung von Räumen, Förderung der Biodiversität der Böden, Verringerung des städtischen Wärmeinseleffekts

    TTE® Multidrain Plus Gitter sind ein Öko-Material, das durch ein hochwertiges Recyclingsystem aus recycelten Hausabfällen hergestellt wird (nach dem deutschen DUAL-System). Recycelt, recycelbar und reversibel trägt dieses Material zur Verwirklichung einer Kreislaufwirtschaft bei. Die von O2D ENVIRONNEMENT entwickelten wasserdurchlässigen Belagssysteme werden im Rahmen von Ökodesign-Projekten empfohlen, die die natürliche Versickerung von Regenwasser und die Bereitstellung von Grünflächen einbeziehen.

    Anwendungen: begrünte Rettungswege, begrünte Feuerwehrzugänge, durchlässige Rettungswege, durchlässige Feuerwehrzugänge

    Spezifikation
    • Technical information on the fertile foundation material for emergency service access roads with O2D GREEN® pre-grassed grids and TTE® MultidrainPlus grids for grassing

      Composition :
      •  15 cm thickness: TP GREEN soil and stone foundation material
       o 75% crushed material of particle size 20/40 mm
           o 25% organic substrate (topsoil/washed sand/compost) of particle size 0/10 mm
           The load-bearing level required on the soil and stone foundation material is such that EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  3 cm thickness: LP GREEN fertile bedding course
           o 60% crushed material of particle size 4/6 mm
           o 20 % topsoil/loam mixture of particle size 0/10 mm
           o 20% sand of particle size 0/4 mm

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This fertile foundation material composition ensures both load-bearing and drainage capabilities, and provides the requisite nutrients for the effective rooting of grass. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

      Infill recommendation (unfilled grid)

      Grassing in situ:
      Pre-seeded substrate O2D SR GREEN®

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfertile-foundation-green-firemen-access
    • ProduktfamilieComplete Systems
    • ProduktgruppeGrassed Firemen Access
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialPE/PP
    • Sekundär MaterialOrganisch
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • Klassifizierung32 01 19
    • Format2014TitelRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit