Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot
O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot

    O2D Fertile Foundation for light vehicle parking lot

    Google-Übersetzung,

    O2D fruchtbares Grundmaterial für das Parken von leichten Fahrzeugen wird im Zusammenhang mit der Entwicklung von durchlässigen grünen Parkplätzen empfohlen.

    Dieses von O2D ENVIRONNEMENT empfohlene Fundamentmaterial besteht aus Mischungen aus Schotter und organischem Material. Die technischen Eigenschaften dieses fruchtbaren Untergrundmaterials wurden in Verbindung mit dem durchlässigen TTE®-Bodenbelag definiert: TTE®-Gitter zur Ortsbegrünung (TTE MULTIDRAIN) oder vorbegrünte TTE®-Gitter (O2D GREEN).

    Empfohlene Zusammensetzung des fruchtbaren Grundmaterials:

    • 15 cm Dicke: TP GREEN Boden- und Steinfundamentmaterial
    o 75 % zerkleinertes Material mit einer Korngröße von 20/40 mm
    o 25 % organisches Substrat (Mutterboden/gewaschener Sand/Kompost) der Körnung 0/10 mm
    • 3 cm Dicke: LP GREEN fruchtbare Einstreuschicht
    o 60 % zerkleinertes Material mit einer Korngröße von 4/6 mm
    o 20 % Oberboden/Lehm-Mischung der Körnung 0/10 mm
    o 20 % Sand der Körnung 0/4 mm

    Vorbereiteter Sockel / Untergrund (-23 cm bezogen auf Ebene 0):

    • Die erforderliche Durchlässigkeit unterhalb dieses Gründungssystems ist derart, dass K > 10 -6 m/s ist
    • Das erforderliche Tragfähigkeitsniveau ist so, dass EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
    • Wir empfehlen die Installation einer durchlässigen Anti-Schadstoff-Geotextilmembran

    Diese fruchtbare Zusammensetzung des Grundmaterials gewährleistet sowohl die Tragfähigkeit als auch die Entwässerungsfähigkeit und liefert die erforderlichen Nährstoffe für die effektive Verwurzelung des Grases.

    Es wird empfohlen, die Dicke des Untergrunds (z. B. 20/40 mm gebrochener Drainagekies) anzupassen und/oder eine andere Einrichtung einzubauen, wenn die natürliche Bodenoberfläche nicht die erforderlichen Versickerungseigenschaften aufweist, oder für die Erfüllung von Projektdesignanforderungen.

    Die Tragfähigkeit sollte dem Verwendungszweck angemessen sein.

    Anwendungen:
    - Durchlässige Grünparkplätze
    - Durchlässige Parkplätze mit kombinierter Pflaster-/Grasfüllung
    - Geh- oder Radwege

    Spezifikation
    • Recommended deployment for the creation of a fertile foundation for green light vehicle parking spaces:

      - Preparation of base structure

               o  Mechanical or manual execution of excavation and backfill operations, up to the sides of the base structure: - 23 cm in relation to level 0
               o  Surface adjustment and levelling to an altimetric accuracy of +/- 2 cm/m
               o  Confirmation of a permeability coefficient K > 10-6 m/s
               o  Confirmation of the load-bearing capability of ground such that EV2 > 40 MPa, where EV2/EV1 < 2
               o  Clean-up of roadways employed

      - Installation of edging to the concrete foundation, the shoulder of which, at its highest point, is 8 cm below the levelled surface.

      - Installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      - Execution of a fertile draining foundation

               o  Adjustment, levelling and vibratory compaction of successive layers of an O2D® TP GREEN ready-to-use soil/stone mixture or equivalent:
                            - 75% crushed material of particle size 20/40 mm
                            - 25% organic substrate (topsoil/washed sand/compost) of particle size 0/10 mm
                    Finished thickness after rolling: 15 cm (or - 8 cm from the levelled edging surface).

               o  Levelling and compaction of O2D® LP GREEN ready-to-use bedding course or equivalent:
                            - 60% crushed material of particle size 4/6 mm
                            - 20% topsoil/loam mixture of particle size 0/10 mm
                            - 20% sand of particle size 0/4 mm
                    Finished thickness: 3 cm (or - 5 cm from the levelled edging surface).

      - Installation of O2D FYNET laying mesh

      - Installation of TTE® O2D GREEN pre-grassed grids, or installation of TTE® grids for grassing in situ.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfertile-foundation-parking-lot
    • ProduktfamilieComplete Systems
    • ProduktgruppeGrassed parking lot for light vehicules
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Sekundär MaterialOrganisch
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • Klassifizierung32 01 19
    • Format2014TitelRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit