Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot
O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot

    O2D Mineral Foundation for light vehicle parking lot

    Google-Übersetzung,

    O2D-Mineralfundament für das Parken von leichten Fahrzeugen wird im Zusammenhang mit der Entwicklung von durchlässigen gepflasterten oder geschotterten Parkplätzen empfohlen.

    Dieses Fundamentmaterial, das von O2D ENVIRONNEMENT empfohlen wird, besteht aus offenem, zerkleinertem Straßenbett ohne feine Partikel. Die technischen Eigenschaften dieses mineralischen Untergrundmaterials wurden in Verbindung mit dem TTE®-Bodenbelag diffusionsoffen definiert: TTE®-Gitterroste für Pflasterschüttung (O2D PAVE) oder Kiesschüttung (O2D MINERAL).

    Empfohlene Zusammensetzung der Mineral Foundation:

    • 15 cm Dicke: 2/20 mm oder 2/32 mm Schotterbettung
    • 3 cm Dicke: 4/6 mm oder 3/8 mm Schottertragschicht

    Vorbereiteter Sockel / Untergrund (-23 cm bezogen auf Ebene 0):

    • Die erforderliche Durchlässigkeit unterhalb dieses Gründungssystems ist derart, dass K > 10 -6 m/s ist
    • Das erforderliche Belastungsniveau ist so, dass EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
    • Wir empfehlen die Installation einer durchlässigen Anti-Schadstoff-Geotextilmembran

    Diese mineralische Untergrundzusammensetzung gewährleistet sowohl die Tragfähigkeit als auch die Drainage.

    Es wird empfohlen, die Dicke des Untergrunds (z. B. 20/40 mm gebrochener Drainagekies) anzupassen und/oder eine andere Einrichtung einzubauen, wenn die natürliche Bodenoberfläche nicht die erforderlichen Versickerungseigenschaften aufweist, oder für die Erfüllung von Projektdesignanforderungen.

    Die Tragfähigkeit sollte dem Verwendungszweck angemessen sein.

    Anwendungen:
    - Durchlässige gepflasterte Parkplätze
    - Durchlässige Kiesstellplätze
    - PRM-zugängliche durchlässige Parkplätze
    - Geh- oder Radwege

    Spezifikation
    • Recommended deployment for the creation of a mineral foundation for permeable paved or gravel light vehicle parking spaces:

      - Preparation of base structure

               o  Mechanical or manual execution of excavation and backfill operations, up to the sides of the base structure: - 23 cm in relation to level 0
               o  Surface adjustment and levelling to an altimetric accuracy of +/- 2 cm/m
               o  Confirmation of a permeability coefficient K > 10-6 m/s
               o  Confirmation of the load-bearing capability of ground such that EV2 > 40 MPa, where EV2/EV1 < 2
               o  Clean-up of roadways employed

      - Installation of edging to the concrete foundation, the shoulder of which, at its highest point, is 8 cm below the levelled surface.

      - Installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      - Execution of a draining foundation

               o  Adjustment, levelling and compaction of a foundation layer comprised of crushed roadbed of particle size 2/20 mm or 2/32 mm; finished thickness after rolling: 15 cm (or - 8 cm from the levelled edging surface).
               o  Levelling and compaction of a bearing course comprised of crushed roadbed of particle size 4/6 mm or 3/8 mm ; finished thickness: 3 cm (or - 5 cm from the levelled edging surface).

      - Installation of O2D FYNET laying mesh mm

      - Installation of TTE® grids, with paving infill (O2D PAVE) or gravel infill (O2D MINERAL)/

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermineral-foundation-parking-lot
    • ProduktfamilieComplete Systems
    • ProduktgruppeMineral parking lot for light vehicules
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone or tile flooring
    • UNSPSCCode30161706
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaving systems
    • Klassifizierung32 01 19
    • Format2014TitelRigid Paving Surface Treatment
    • OmniClassNummer23-11 21 17
    • OmniClassTitelPaving Blocks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Südamerika Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit