Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Solid Tray MKS-Magic Cable Systems

Google-Übersetzung,




  • Gleiche Vorteile wie unser Standard-Tablett, jedoch mit SELBSTVERBINDUNGS-Funktion. Perfekt für schwere Anwendungen zum Verlegen von Kabeln mit höherer Kapazität. Die werkseitig geformte Armatur erleichtert die Installation. Das solide Design hält das Kabel vollständig umschlossen und frei von Verunreinigungen


MKS Magic Solid

Selbstanschließende Kabelrinne. Keine Verbindungshardware oder Verbindungsplatten erforderlich, um gerade Strecken und Magic-Fittings zu verbinden. Die Kabelrinne Massiv von OBO Bettermann ist sowohl für mittlere als auch für schwere Anwendungen erhältlich. Für jede Höhen- und Breitenkombination wird eine große Auswahl an Beschlägen, Abdeckungen und Trennwänden angeboten.

MERKMALE

  • Die patentierte Magic-Verbindung ermöglicht es dem Installateur, schnell mehrere Tabletts und Magic-Beschläge mit einem einzigen Druckknopf zu verbinden.
  • Große Auswahl an Magic-Fittings erhältlich, darunter: 90- und 45-Grad-Bögen, einstellbare Bögen, T-Stücke, Kreuze, vertikale Bögen und einstellbare vertikale Bögen.
  • Robuster 1,5 mm [16 Gauge] dicker Stahl ist erhältlich
  • Komplettes Sortiment an Montagezubehör erhältlich, einschließlich: Wandhalterungen, Spleiße, Deckenhalterungen, Balkenträger und Bodenhalterungen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

  • 1 mm-1,5 mm [19-16 Gauge] Plattendicke
  • 60mm-110mm [2-4”] Seitenhöhen
  • 50mm-600mm [2-24”] Breiten

Gauge- und Zollmaße sind nur Näherungswerte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersolid-mks-magic
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeSolid Cable Tray Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit