Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilated Tray MKS Cable Systems

Ventilated Tray MKS Cable Systems

3.3 von 5 Sternen3.3(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,




  • Perfekt für schwere Anwendungen zum Verlegen von Kabeln mit höherer Kapazität. Die werkseitig geformte Armatur erleichtert die Installation. Belüftetes Tablett ermöglicht Luftzirkulation und verhindert Überhitzung.


MKS belüftet

Die Kabelrinne Massiv von OBO Bettermann ist sowohl für mittlere als auch für schwere Anwendungen erhältlich. Für jede Höhen- und Breitenkombination wird eine große Auswahl an Beschlägen, Abdeckungen und Trennwänden angeboten.

MERKMALE

  • Solider Kanal mit Befestigungslöchern an beiden Enden für Spleißverbindungen
  • Robuster 1,5 mm [16 Gauge] dicker Stahl ist erhältlich
  • Belüftete Seiten und Boden ermöglichen einen verbesserten Luftstrom
  • Komplettes Sortiment an Montagezubehör erhältlich, einschließlich: Wandhalterungen, Spleiße, Deckenhalterungen, Balkenträger und Bodenhalterungen.
  • UL-gelistet

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

  • 1 mm-1,5 mm [19-16 Gauge] Plattendicke
  • 60mm-110mm [2-4”] Seitenhöhen
  • 50mm-600mm [2-24”] Breiten

Gauge- und Zollmaße sind nur Annäherungswerte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerventilated-mks
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeVentilated Cable Tray Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-29
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit