Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems
Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    Wire Mesh Tray GR Magic Cable Systems

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,




    • Perfekt für die schnelle einfache Verlegung von Niederspannungskabeln. Die Möglichkeit, Änderungen vor Ort vorzunehmen, macht Drahtgeflechte zu einer beliebten Wahl für viele Anwendungen.


    Drahtgitterschale

    Selbstanschließende Kabelrinne. Keine Verbindungshardware oder Spleißplatten erforderlich, um gerade Strecken zu verbinden. Die Gitterrinne von OBO Bettermann ist in Höhen von 35 mm – 155 mm [1-6 Zoll] erhältlich. Leicht modifizierbar im Feld, um Kurven, Wendungen und über und unter Hindernissen zu formen. Ein komplettes Sortiment an Montagezubehör ist verfügbar.

    MERKMALE

    • Die patentierte Magic-Verbindung ermöglicht es dem Installateur, die Länge der Wanne schnell mit einem einzigen Druckknopf zu verbinden.
    • Das Maschendrahtmuster erleichtert die Modifikation vor Ort
    • Komplettes Sortiment an Montagezubehör erhältlich, einschließlich: Wandhalterungen, Spleiße, Deckenhalterungen, Balkenträger und Bodenhalterungen.
    • Komplettes Sortiment an Verbindungsmaterial zum Formen von Bögen, 90er-T-Stücken und Kreuzungen.

    PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

    • 3,9-6 mm Drahtdurchmesser
    • 35mm-155mm [1-6”] Seitenhöhen
    • 50mm-600mm [2-24”] Breiten

    Gauge- und Zollmaße sind nur Annäherungswerte.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwire_mesh-gr-magic
    • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
    • ProduktgruppeMesh Cable Tray Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-01-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit