Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm
Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm

    Pflasterplatten, Kopf regelmässig Typ 10 x 10, St. 4/6 cm

    Pflasterplatten, Trentiner Porphyr DelGorsa, Oberfläche bruchrau, Kopf regelmässig 10 x 10 cm, Seiten gespalten, St. 4/6 cm verlegt in Reihenverband oder Netzverband (Kode TR1541010)
    Spezifikation
    • PORPHYR WÜRFELN BODENBELÄGE Lieferung und Verlegung von Porphyrbödenbelag in dem durch die Gesetzesverordnung gewählten Aussehen und Abmessungen , hergestellt aus Porphyrwürfeln vom Typ "DelGorsa®" oder "Camparta", die den Merkmalen der kontrollierten Marke “Porfido Trentino Controllato” entsprechen (“überprüfter Trentiner Porphyr”), mit einer spaltrauhen Oberfläche und gespaltenen Seiten, gemischtfarbig, entsprechend den Geometrien verlegt...(Reihenverband / orthogonal Reihenverband) ... auf Unterlagsbeton einer Dicke von cm. 6, mit (Splitflex® / Premflex®) Bettschicht, gemäß UNI 11744-1: 2018 Verordnung und Befahrbarkeit Kategorie. Der Preis umfasst und kompensiert die Belastung für die Lieferung und Verlegung des Legebetts, die Bildung der für die Entsorgung von Regenwasser erforderlichen Hänge, die Benetzung und das gleichzeitige Schlagen mittels eines geeigneten mechanischen Vibrators, den möglichen Austausch zerbrochener Würfel oder während des Baus verschlechtert, Fugendichtung (mit Flexyfuga®-Harz / mit CemfugaXF4®-Vormischzementmörtel, mit Ecofuga®-Mineralsand), Einhaltung der EG-Kennzeichnung, die Leistungserklärung (DOP / DDP) gemäß den Bestimmungen der EU-Verordnung 305/2011 und allem anderen, was erforderlich ist, um die fertige Arbeit fachmännisch zu übergeben. a) Pflasterplatten Typ 10/10 cm St. 4/6 cm – gemischtfarbig €/m2 ........
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSTONE_cubetti_a_testa_regolare_TR1541010
    • ProduktfamiliePORPHYRY STONE CUBES
    • ProduktgruppeRegular head stone cubes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Pflaster, Steine und Außenbeläge
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameStone blocks
    • UNSPSCCode30131503
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit