Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair
    OFM

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus Series Leatherette Executive Mid-Back Armless Chair

    Google-Übersetzung,

    OFM 521-LX Core Collection Stimulus-Serie Kunstleder-Executive-Stuhl mit mittlerer Rückenlehne ohne Armlehnen.

    Holen Sie sich volle Unterstützung mit OFMs Stimulus Series Leatherette Executive Armless Chair mit mittlerer Rückenlehne in Schwarz. Das Kunstleder ist ein Kunstleder, das keine tierischen Produkte enthält und sich dennoch weich und geschmeidig anfühlt. Es ist einfach, die perfekte Position in diesem Computerstuhl mit dem verriegelbaren Neigungsmechanismus, dem drehbaren Sitz, der Neigungsspannungsregelung und der Gasfeder-Sitzhöhenverstellung zu finden. Dieser Schreibtischstuhl wird mit Rollen geliefert. Bewegen Sie sich mit dem stabilen 27-Zoll-5-Sterne-Untergestell mit Rädern dorthin, wo Sie es brauchen. Erfüllt oder übertrifft die ANSI/BIFMA-Sicherheitsstandards. Sie können sich entspannen, denn dieser Chefsessel wird durch die eingeschränkte lebenslange OFM-Garantie unterstützt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Back Size: 20.75" W x 24.50" H
      Base Size: 27"
      Overall Foot Print: 38.75" - 42.50"H x 28.25"W x 29.25"D
      Overall Depth: 29.25"
      Overall Height: 38.75" - 42.50"
      Overall Width: 28.25"
      Seat Height: 18.75" - 22.50"
      Seat Size: 20.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 24" H x 14" W x 29" L
      Carton Cube: 5.638888
      Ship Weight: 34.05
      LTL Class: 150
      LTL NMFC Code: 80580-04
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-521-LX-Core-Collection-Stimulus-Series-Leatherette-Armless-Chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)42.5
    • Breite (Inches)28.25
    • Tiefe (Inches)29.25
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit