Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair
    OFM

    OFM ESS-3083 Essentials Collection Racing Style Gaming Chair

    Google-Übersetzung,

    OFM Essentials Collection Gaming-Stuhl im Rennstil (ESS-3083).

    COMPUTER-GAMING-STUHL: Ein Stuhl im Stil eines Rennwagens, der Luxus und Komfort bietet, egal ob bei intensiven Gaming-Sessions oder langen Arbeitstagen.
    ERGONOMISCHER DREHSTUHL: Mit konturierter segmentierter Polsterung, integrierter gepolsterter Kopfstütze und gepolsterten Armen bietet dieser kleine Videospielstuhl hochwertigen Halt und Komfort für stundenlanges Spielen.
    EINSTELLBARER RENNSTUHL: Mit Höhenverstellung, zentraler Neigungs- und Spannungssteuerung, gepolsterten festen Schlaufenarmen und 360-Grad-Drehung.
    PREMIUM-LEDERSTUHL: Gepolstert mit SofThread-Leder und kontrastierendem Sandwich-Mesh für einen aggressiven Stil und ein cooles Gefühl. Erhältlich in den Netzfarben schwarz, blau, grau, grün, lila, rot, weiß.
    LANGLEBIGE BÜROMÖBEL: Dieser strapazierfähige Stuhl mit kleinem Rahmen wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von OFM unterstützt.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Arm Height: 24.80" - 29.50"
      Back Size: 17.125" W x 23.83" H
      Exterior Arm Width: 22.83"
      Interior Arm Width: 18.11"
      Overall Depth: 27.75"
      Overall Height: 38.25" - 43"
      Overall Width: 25"
      Seat Height: 17.5" - 22"
      Seat Size: 17.75" W x 17.33" D

      Five-star base for increased durability

      250 lb. weight capacity

      Carton Size: 25" H 11" W 25" L

      Carton Cube: 3.978587

      Ship Weight: 30

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFM-ESS-3083-Essentials-Collection-Racing-Style-Gaming-Chair
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)43
    • Breite (Inches)25
    • Tiefe (Inches)27.75
    Verwandt
    • HauptmaterialLeder
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 13 00
    • OmniClassTitelRetail and Office Equipment and Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit