Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
EMA L4 Lounge chair
    Ohlson

    EMA L4 Lounge chair

    Google-Übersetzung,

    Facelift 2020 (Lordosenstütze)

    Ein vollgepolsterter, extra tiefer und etwas niedrigerer Stuhl, der sich hervorragend für Loungebereiche in Hotels, Flughäfen oder Rezeptionen eignet. Der Loungesessel ist stapelbar, was die Reinigung größerer Räume erleichtert oder bei Bedarf Platz in kleineren Bereichen schafft. Um einen einheitlichen Eindruck zu erzeugen, können Sie auch weitere Produkte wie vollgepolsterte Stühle, Sessel und Barhocker aus der gleichen EMA-Serie wählen.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. So können Sie die Polsterung variieren und viele verschiedene Ausdrucksformen kreieren, ebenso wie die Ausführung des Untergestells.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT: 40 cm 

      WIDTH: 62 cm 

      DEPTH: 64 cm 

      HEIGHT: 72 cm 

      ACCESSORIES: Felt pads

      FRAMESilver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • Chrome 

      PADDING: 

      Backrest 40 mm / Seat 40 mm 

      Fire-retardant polyether


      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerEMA-L4
      • ProduktfamilieEMA
      • ProduktgruppeLounge chair
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)720
      • Breite (mm)620
      • Tiefe (mm)640
      Verwandt
      • HauptmaterialStoff
      • Sekundär MaterialMetall
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
      • IFCClassificationMöbel

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Dänemark
      Finnland
      Island
      Norwegen
      Schweden