Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
EMA S3 Chair
    Ohlson

    EMA S3 Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Stuhl EMA S3 hat wie S2/S4 eine hohe und bequeme Rückenlehne mit dünnerer Polsterung, aber mit dickerer Polsterung auf der Sitzfläche, was ihn perfekt für Auditorien, Wartezimmer, Restaurants oder Kantinen macht, in denen man lange sitzt. Zusätzlich zu diesem Komfort ist der EMA S3 wie die anderen EMA-Stühle vollständig gepolstert und stapelbar. Das Gestell ist standardmäßig in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom, jeder RAL-Farbe Ihrer Wahl, erhältlich und es ist auch möglich, Filzpfoten, Räder und Kupplungsbeschläge hinzuzufügen.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - ChromePADDINGBack 20 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-S3
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit