Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMA S4 Chair
EMA S4 Chair
    Ohlson

    EMA S4 Chair

    Google-Übersetzung,

    Die Polsterung des EMA S4 ist sowohl an der Rückenlehne als auch an der Sitzfläche gleichmäßig dick gepolstert und sorgt so für besonders hohen Komfort. Zusätzlich zu diesen Annehmlichkeiten ist dieser Stuhl vollständig gepolstert und stapelbar und hat eine hohe Rückenlehne. Die Beinständer sind standardmäßig in Silberlack, Weiß, Schwarz oder Chrom oder in jedem RAL Ihrer Wahl erhältlich. Außerdem können Filzpfoten, Räder und Kupplungsbeschläge hinzugefügt werden.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder und Leder von all unseren skandinavischen Lieferanten. Auf diese Weise können Sie die Kleidung variieren und verschiedene Ausdrucksformen schaffen.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 51 cm

      DEPTH 54 cm

      HEIGHT 88 cm

      ACCESSORIES

      • Felt paws
      • Wheels/set
      • Coupling fittings

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Chrome

      PADDING

      Back 40 mm / Seat 40 mm

      Fireproof polyether

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEMA-S4
    • ProduktfamilieEMA
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)880
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit