Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
FENCE B170 Bench
    Ohlson

    FENCE B170 Bench

    Google-Übersetzung,

    Eine stilvolle und ästhetische Bank in vier verschiedenen Längen.

    Ergänzen Sie die b140 Bank um einen Tisch und die Gedanken schweifen zurück in die Zeit, als der Telefontisch im Flur stand, denn heute dient er vielleicht nur noch als Solitär, an dem man bei einer Tasse Kaffee sitzt.

    Leicht zu platzieren, hübsch und charmant mit seiner geknöpften Polsterung in allen erdenklichen Umgebungen.

    Die Gestelle sind zudem die Basis für passende Tische in diesen Maßen oder kurz gesagt auch als reine Sitzbank.

    Wählen Sie aus Stoffen, Kunstleder oder Leder unserer skandinavischen Lieferanten, passen Sie die Farbe des Ständers individuell an oder nutzen Sie unsere Standardfarben in Silbergrau, Weiß oder Schwarz.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 170 cm

      STAND

      Square tube in silver grey-white or black lacquer as standard

      Optional RAL on request

      PADDING

      Fully covered with fire-resistant polyether

      Table top in ash veneer

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFENCE-b170-bench
    • ProduktfamilieFENCE
    • ProduktgruppeBench
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)460
    • Breite (mm)1700
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit