Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITE Lounge sw chair
INVITE Lounge sw chair
    Ohlson

    INVITE Lounge sw chair

    Google-Übersetzung,

    Der Lounge-Drehsessel INVITE basiert auf einfachen geometrischen Formen, die für Umgebungen wie Büros, Hotels und Restaurants geeignet sind.

    Wie die anderen Loungesessel der INVITE-Serie wurde auch dieser mit Fokus auf Design entworfen und ist mit Armlehnen und einer Platte für zusätzlichen Komfort erhältlich.

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      WIDTH 66 cm

      DEPTH 74 cm

      HEIGHT 80 cm

      ACCESSORIES:

      • Focus on design and comfort
      • Optional armrests and writing board
      • Perfect for lounge areas

      Spinning stand
      Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      Seating element
      Natural ash/white-alt black lacquer, W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered or upholstered inside
      Upholstery in fire-resistant polyether
      We have selected fabrics/artificial leather for this model

      Arm rest
      Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

      Writing disk
      Natural ash/white alto black lacquer as standard
      Arm/holder in silver-white alto black lacquer
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerINVITE-lounge-sw
    • ProduktfamilieINVITE
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)800
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit