Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
SLENDER Chair
    Ohlson

    SLENDER Chair

    Google-Übersetzung,

    Stapelbarer Stuhl auf Medar, ungepolstert oder mit gepolstertem Sitz. Geschmackvoll in seiner Form fügt er sich in alle erdenklichen Umgebungen ein, wie zum Beispiel in Restaurants/Konferenzräumen/Auditorien usw.

    Das Detail mit einer gefrästen Nut sowohl an der Rücken- als auch an der Sitzfläche verstärkt das Gefühl, während das solide Gewinde elegant in den Stuhl selbst integriert ist.

    Die Farbe des Sitzelements und des Drahtes steht in einigen Standardfarben zur Verfügung, wir sind jedoch flexibel und erstellen gerne auch Designs nach Wunsch, die Auswahl ist groß...

    Spezifikation
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      WIDTH 52 cm

      DEPTH 51 cm

      HEIGHT79 cm

      ACCESSORIES: Connectable chair legs

        STAND: Solid wire stand in silver grey-white and black lacquer as standard,
        optional RAL on request

        DRESS: Padded seat (no back) as an alternative to completely unclothed

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSLENDER
      • ProduktfamilieSLENDER
      • ProduktgruppeChair
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-09-11
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialEsche
      • Sekundär MaterialMetall
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
      • IFCClassificationMöbel

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa
      Dänemark
      Finnland
      Island
      Norwegen
      Schweden
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit