Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion

    Google-Übersetzung,

    PIXEL

    SICHTBAR MEHR DESIGN

    Eine perfekte Kombination aus Eleganz, Ästhetik und moderner Technologie, die für bis zu 22 %* mehr Licht im Raum sorgt.

    • Schlanke und elegante 6-Kammer-Rahmen- und Flügelprofile in Klasse A mit einer Bautiefe von 70 mm.
    • Originelle, schlanke und elegante Profile, um Ihr Interieur hervorzuheben.
    • Einzigartige Form, 4°-Außenwinkel und eine Glasleiste im 90°-Winkel.
    • Im Vergleich zu klassischen Profilen reduziert eine größere Verglasung den Energiebedarf zum Heizen des Hauses, indem mehr Wärme ins Haus gelassen wird.
    • Ein schmaler beweglicher Mittelpfosten mit symmetrisch platziertem Griff.**
    • Modernstes Glas sorgt für mehr natürliches Licht in Innenräumen, damit Sie sich besser fühlen.
    • Das Original-Haltesystem ergänzt mit seiner großen Verglasung jedes intelligente Design und bietet gleichzeitig Langlebigkeit und problemlose Handhabung der Fenster.
    • Einzigartige 45°-Dichtung, Klebeband passend zur Flügelkrümmung und spezielle Kappen.
    • Das Design unterstützt die ColorFull-Technologie für eine stabile Färbung während des gesamten Lebenszyklus.**
    • Die Möglichkeit, Terrassentüren auf der Grundlage der Systeme PSK, PSK-Z und PSK Atrium zu entwerfen.
    • Optionale Smart-Home-Lösungen SMART OKNOPLAST, Pakete: Basic, Smart, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.**

    * Durchschnittlicher Lichtgewinn für PIXEL-Glas mit beweglichem Pfosten und mittig angeordnetem Griff im Vergleich zu Standard-Fensterlösungen mit beweglichem Pfosten.

    ** Nicht standardmäßig.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDouble_window-movable_central_mullion
    • ProduktfamilieWindows (PVC)
    • ProduktgruppePIXEL
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit