Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema D
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema D

Google-Übersetzung,

HST-PRÄMIE

Eine perfekte Kombination aus Modernität, Energieeffizienz und Sicherheit. Tür, die mit der Absicht geschaffen wurde, architektonische Barrieren zu beseitigen und den aktuellsten Trends im Raumdesign zu entsprechen.

  • Erweiterte Wärmedämmparameter Flügelprofil mit einer Einbautiefe von 85 mm.
  • Verglasungs- oder Füllungsdicke bis 51 mm. Ermöglicht großflächige Verglasungen mit energieeffizienten Zweikammerpaketen.
  • Spezielle Beschläge sorgen dafür, dass sich die Flügel frei und ohne Widerstand zueinander oder zu ungeöffneten Teilen der Struktur bewegen.
  • Thermostep Warmschwelle 68 mm.
  • Es ist möglich, Anti-Diebstahl-Hardware in der RC2-Klasse zu verwenden.
  • Möglichkeit, die Tür mit einem Elektroantrieb auszustatten, der einen hohen Nutzungskomfort gewährleistet.
  • Optionale Flügelbremse, niedriger Flügel*.
  • Die äußere Aluminiumabdeckung deckt das Profil des Flügels und des Rahmens vollständig ab und verleiht ihm ein industrielles Aussehen. Möglichkeit, Overlays in einer breiten Palette von RAL-Farben zu lackieren.
  • 5 Steuerungspakete SMART OKNOPLAST: Basic, Medium, Smart Home, Smart Home Premium und Smart Home Voice.* Sonderausstattung.

*Niedrigflügel - reduzierte Rahmenbreite im Festflügel. Eine Lösung, die dem aktuellen Trend zur Maximierung der verglasten Flächen entspricht.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_D
  • ProduktfamilieWindows (PVC)
  • ProduktgruppeHST PREMIUM
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 50 00
  • Format2014TitelWindows
  • OmniClassNummer23-17 13 00
  • OmniClassTitelWindows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit