Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1

    Aluminium stair nosing model ALH1

    Google-Übersetzung,

    OLEJAR Treppenkantenprofil aus Aluminium, PVC-Einlage auf der Trittfläche. PVC-Einlagen   Rutschhemmung R10-12. Antirutscheinsätze R13 und nachleuchtende Einsätze sind ebenfalls erhältlich.

    OLEJAR-Treppenkanten aus Aluminium sind in gebürsteter Ausführung und mit Eloxierungsbehandlung in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Die Eloxierung gewährleistet eine gute Korrosions- und Abriebfestigkeit sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, Sonnenlicht und Oxidation.

    Treppenkanten aus Aluminium

    Verstehen, warum wir auf der Treppe ausrutschen – der erste Schritt zur Unfallvermeidung.

    Die schwersten Verletzungen beim Treppensteigen ereignen sich beim Absteigen. Sie ereignen sich auch beim Treppensteigen, aber ihre Häufigkeit ist geringer und die Verletzungen sind weniger schwerwiegend. Die Unfallursache beim Treppensteigen wird wie folgt unterteilt:

    • Übertreten – wenn wir den Trittteil der Stufe nicht erkennen und in den Raum vor der Stufe treten.
    • Ausrutschen – wenn an der Kontaktstelle zwischen Stufe und Fuß nicht genügend Reibung vorhanden ist, rutschen wir auf der Stufe aus.

    Wenn wir die Ursachen dieser beiden Probleme auf der Treppe eindämmen können, erhöhen wir die Sicherheit erheblich und können fast alle dieser Unfälle verhindern. Wir werden daher herausfinden, wie dies erreicht werden kann.

    ÜBERTRETEN

    Auf schmalen Stufen, die meist auch sehr steil sind, kommt es häufiger zu Übertritten. Der Fuß wird gezwungen, die Stufe deutlich weiter vorne zu betreten und bei schlechten Lichtverhältnissen oder wenn alle Stufen die gleiche Farbe haben, kann man sehr leicht einen Fehler machen und den Fuß in den freien Raum vor der nächsten Stufe setzen und nach vorne fallen. Verletzungen bei dieser Art von Sturz sind oft sehr schwerwiegend und können zu dauerhaften Verletzungen oder zum Tod führen. Wirklich unangenehm.

    Wenn man die Treppe von oben betrachtet, scheint es häufig so, als würden die Stufen zu einer einzigen verschmelzen und eine Rampe bilden. Dies geschieht, wenn die Stufen die gleiche einfarbige Farbe haben, ohne dass es einen Unterschied zwischen ihnen gibt. Dieses Problem ist in einer industriellen Umgebung, in der offene Maschentreppen verwendet werden, um ein transparentes Mosaik ohne Anfang oder Ende zu erstellen, noch ausgeprägter.

    RUTSCHFEST

    Fast alle gesunden Menschen gehen die Treppe auf die gleiche Weise hinunter. Der Fuß steht vorne auf der Stufe, wobei der Fußballen über die Stufenkante hinausragt, sodass die Zehen nicht auf der Stufe stehen. Wir treten nicht auf den Hauptteil der Stufe, er wird nur beim Treppensteigen berührt. Diese Art des Treppensteigens ist so verbreitet, dass wir auf fast allen Treppen den Bereich sehen können, wo sie am meisten abgenutzt sind. Abgeblätterter Lack, abgesplittertes Holz, hervorstehende Teppichfasern, klar polierter Stahl. Dieser Verschleißpunkt ist sehr klein, nur 20-25 mm auf der Trittseite der Stufe und nur etwa 10 mm auf dem vertikalen Teil der Stufe, normalerweise nahe der Stufenmitte. Schauen Sie sich eine beliebige Treppe in Ihrer Nähe an, Sie werden es sehen. Dieser ständige Verschleiß führt dazu, dass die Oberfläche glatt wird und genau dort jegliche Bodenhaftung verliert, wo wir sie am meisten brauchen. Darüber hinaus besteht bei nassen, staubigen oder fettigen Treppen eine hohe Rutschgefahr.

    LÖSUNG

    Ein richtig befestigtes Qualitätsprodukt kann das Problem des Übertretens und gleichzeitigen Ausrutschens lösen – es handelt sich um eine rutschfeste Treppenkante. Direkt über der Stufenkante angebracht, erfüllt die rutschfeste Treppenkante zwei Aufgaben:

    • eine deutliche Kontrastlinie aufweisen, die die Stufenkante definiert und ein Übertreten verhindert,
    • Schaffen Sie eine robuste Zone mit hoher Traktion genau dort, wo sie benötigt wird: am Rand des Laufflächenteils.

    PVC-FARBEINSATZ

    Ein spezieller Sicherheits-PVC-Einsatz mit purer Ästhetik ist in leicht abgestuften Farbtönen und drei Rutschhemmungsstufen erhältlich: R10, R11, R12. Wirksam auch in nassen Umgebungen, mit langer Lebensdauer. Kratzfest, leicht zu waschen.

    IM DUNKELN LEUCHTENDE EINLAGE

    Leistungsstarkes, selbstaufladendes, nachleuchtendes Material, das auf ein dünnes Aluminiumblech aufgetragen und mit einer Schicht Glasperlen für gute Rutschfestigkeit eingekapselt ist und in das Profil der Aluminium-Treppenkante eingesetzt wird. Im Dunkeln oder im Notfall leuchten alle Kanten der Treppe und kennzeichnen den Weg in die Sicherheit deutlich. Stundenlange zuverlässige Helligkeit!


      Spezifikation
      • Model: ALH1

        Material: Aluminium EN AW 6060

        Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

        Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

        Width: 40 mm

        Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

        Height: 35 mm

        Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

        Origin of raw materials: Europe

        Manufactured in Slovakia

        Tags: 

        tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


      Technische Spezifikation
      • Referenznummeraluminium-stair-nosing-model-alh1
      • ProduktfamilieStair nosings
      • ProduktgruppeStair nosings
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)35
      • Breite (mm)40
      • Tiefe (mm)1000
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialPVC
      • Entwickelt inSlowakei
      • Hergestellt inSlowakei
      • Nettogewicht (kg)0.3
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
      • IFCClassificationTreppe
      • ETIM-CodeEC003178
      • ETIM-NameAluminium edging strip
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_31_74
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid stair nosings
      • Klassifizierung05 55 16
      • Format2014TitelMetal Stair Nosings
      • OmniClassNummer23-17 23 17 11 13
      • OmniClassTitelStair Nosings
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit