Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3
Tactile guiding plate model TPUP P3

    Tactile guiding plate model TPUP P3

    Google-Übersetzung,

    OLEJAR Taktile Bodenleitplatte Modell TPUP P3 300 x 300, Leitstreifen in Form einer Längsrippe.

    Taktile Leitplatten:

    Taktile Leitplatten mit Noppen in Längsrippenform sind an den Füßen und am Blindenstock erkennbar und können auch optisch erfasst werden. Sie dienen dazu, blinde und sehbehinderte Menschen auf drohende Gefahren aufmerksam zu machen oder ihnen Richtungsanweisungen zu geben.

    Obwohl blinde oder sehbehinderte Menschen taktile Indikatoren verwenden, sollten bei der Gestaltung und Installation taktiler Indikatoren auch die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigt werden.

    • Die taktilen Leitplatten (Leitstreifen) bestehen aus längsförmigen Rippen, die Richtungs- und Führungshinweise geben.
    • Taktile Warntafeln eignen sich optimal zum Nachrüsten
    • Lage und Platzierung taktiler Warntafeln (Warnstreifen) gemäß der geltenden nationalen Norm
    • Schnelle und einfache Installation
    • Sie eignen sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich


    Spezifikation
    • Model: TPUP P3

      Material: Polyurethane

      Measurement: 300 x 300 mm (other measurements / models available as well)

      Variants: without tape or as self-adhesive

      Colors: Black RAL 9004, White RAL 9003, Grey RAL 7004, Light Grey RAL 7035, Dark Grey RAL 7015, Blue RAL 5005, Red RAL 3001, Yellow RAL 1003 (custom colors available with MOQ)

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertactile-guiding-plate-model-tpup-p3
    • ProduktfamilieTactile guiding plates
    • ProduktgruppeTactile indicators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)5.3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSlowakei
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.32
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001777
    • ETIM-NameWarning/signing plate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
    • Klassifizierung32 17 26
    • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
    • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
    • OmniClassTitelWarning Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit