Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile guiding strip model PD3
Tactile guiding strip model PD3
Tactile guiding strip model PD3

    Tactile guiding strip model PD3

    Google-Übersetzung,

    Taktiler Bodenleitstreifen Modell BR PD3 in Form einer Längsrippe, aus Bronze CuSn8, Diamant-Oberfläche, Rutschhemmung R11.

    PRODUKTBESCHREIBUNG

    Individuelle taktile Bodenleitlinien /taktile Leitstreifen/ in Form von Längsrippen sorgen für eine dauerhaft stabile Leistung.

    Taktile Bodenleitlinien /taktile Leitstreifen/ werden mit und ohne Stifte in unterschiedlichen Ausführungen mit einer möglichen in das Produkt eingelegten Kunststoffeinlage hergestellt.
    Das System hat sich bereits in Bahnhöfen, Banken, Universitäten, Eingangsbereichen usw. bewährt.

    PRODUKTMERKMALE

    • Minimale Beeinträchtigung von Personal/Fußgängern während der Installation
    • Schnelle und einfache Verlegung mittels Schablone auf allen Untergründen, einschließlich Beton, Keramikfliesen, Asphalt, Holzböden und
      die meisten anderen Oberflächen
    • Geprägte Anti-Rutsch-Oberfläche, sicher und rutschfest
    • Langlebige Produktleistung, schlagfest
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Begehbar sofort nach Einbau, bei voller Belastung nach 24 Stunden
    • Sie sind modular und ihre Universalität ermöglicht endlose Konfigurationen zur Anpassung an neue oder bestehende Oberflächen und Stile
      des Designs
    • BR-LINE hat eine Höhe von 3,5 und 5 mm, wodurch sichergestellt wird, dass auf der Straße nie eine Gefahr besteht
    • Edelstahl sorgt für Stabilität und Langlebigkeit des Produktes im Innen- und Außenbereich
    • BR-LINE bietet den Planern die Möglichkeit, die Ästhetik des Untergrunds beizubehalten, ohne die taktile
      Leistung


    Spezifikation
    • Model: PD3 diamond surface

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 304, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available width: 17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 40 mm.

      Available lengths: 140 mm, 280 mm, 300 mm, 400 mm & 500 mm are standard lengths, different lengths available with MOQ.

      Available height/thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertactile-guiding-strip-model-pd3
    • ProduktfamilieTactile guiding strips
    • ProduktgruppeTactile indicators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inSlowakei
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001777
    • ETIM-NameWarning/signing plate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
    • Klassifizierung32 17 26
    • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
    • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
    • OmniClassTitelWarning Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit