Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH

    Tactile guiding strip model TPU PH

    Google-Übersetzung,

    OLEJAR Taktiler Bodenleitstreifen Modell TPU PH in Form einer Längsrippe aus Polyurethan, glatte sandgestrahlte Oberfläche.

    PRODUKTBESCHREIBUNG

    Individuelle taktile Bodenleitlinien /taktile Leitstreifen/ in Form von Längsrippen bestehen aus Polyurethan und sorgen für eine dauerhaft stabile Leistung.

    Sie zeichnen sich außerdem durch gute Haltbarkeit, geringes Gewicht, hervorragende Feuerbeständigkeit und UV-stabile Farben (außer Weiß RAL 9003) aus.

    Taktile Bodenleitlinien /taktile Leitstreifen/ werden mit und ohne Stifte in unterschiedlichen Ausführungen mit einer möglichen in das Produkt eingelegten Kunststoffeinlage hergestellt.
    Das System hat sich bereits in Bahnhöfen, Banken, Universitäten, Eingangsbereichen usw. bewährt

    PRODUKTMERKMALE

    • Minimale Beeinträchtigung von Personal/Fußgängern während der Installation
    • Schnelle und einfache Verlegung mittels Schablone auf allen Untergründen, einschließlich Beton, Keramikfliesen, Asphalt, Holzböden und
      die meisten anderen Oberflächen
    • Geprägte Anti-Rutsch-Oberfläche, sicher und rutschfest
    • Langlebige Produktleistung, schlagfest
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Begehbarkeit sofort nach Einbau, Volllast nach 24 Stunden
    • Sie sind modular und ihre Universalität ermöglicht endlose Konfigurationen zur Anpassung an neue oder bestehende Oberflächen und Stile
      des Designs
    • Taktile Leitstreifen haben eine Standardhöhe von 3,3 und 5 mm.
    • Polyurethan sorgt für Stabilität und Haltbarkeit des Produkts im Innen- und Außenbereich
    • TPU-LINE bietet Planern die Möglichkeit, die Ästhetik des Substrats beizubehalten, ohne die taktile Leistung einzuschränken.


    Spezifikation
    • Model: TPU PH smooth surface

      Material: Polyurethane

      Available width: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm & 35 mm

      Available lengths: 295 mm (P1 model up to 500 mm)

      Available height/thickness: 3,3 mm & 5 mm

      Available variants: With pin, screw opening, self-adhesive or without tape

      Available surface patterns: Smooth, T-shape, C-shape, Dots & lines.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertactile-guiding-strip-model-tpu-ph
    • ProduktfamilieTactile guiding strips
    • ProduktgruppeTactile indicators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3.3
    • Breite (mm)35
    • Tiefe (mm)295
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSlowakei
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001777
    • ETIM-NameWarning/signing plate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
    • Klassifizierung32 17 26
    • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
    • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
    • OmniClassTitelWarning Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit