Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile warning plate model TPUP K5

Tactile warning plate model TPUP K5

Google-Übersetzung,

OLEJAR Taktile Bodenwarnplatte Modell TPUP K5 400 x 400 mm, Aufmerksamkeitsnoppen in Form eines Kegelstumpfes.

Taktile Aufmerksamkeitsplatten:

Taktile Warntafeln mit kegelstumpfförmigen Noppen und längsrippenförmigen Streifen sind an Füßen und Blindenstock erkennbar und können auch optisch erfasst werden . Sie dienen dazu, blinde und sehbehinderte Menschen auf drohende Gefahren aufmerksam zu machen, zu informieren oder Richtungsanweisungen zu geben.

Taktile Warntafeln werden am oberen und unteren Ende von Treppen, auf Rampen vor Rolltreppen, auf beiden Seiten von Fußgängerüberwegen, entlang von Bahnsteigen des öffentlichen Nahverkehrs (z. B. Bushaltestellen, Bahnsteige, Straßenbahnen, U-Bahnen ...), im See- und Flussverkehr und in allen in der Verordnung Ihres Landes beschriebenen Bereichen angebracht.

Obwohl blinde oder sehbehinderte Menschen taktile Indikatoren verwenden, sollten bei der Gestaltung und Installation taktiler Indikatoren auch die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigt werden.

  • Die taktile Warntafel besteht aus einem Relief aus Noppen in Form eines Kegelstumpfes mit der Möglichkeit der Anordnung in diagonaler oder paralleler Anordnung.
  • Die taktile Warntafel warnt vor dem Standort von Geräten, möglichen Gefahren oder Richtungsänderungen
  • Taktile Warntafeln eignen sich optimal zum Nachrüsten
  • Lage und Platzierung taktiler Warntafeln (Warnstreifen) gemäß der geltenden nationalen Norm
  • Schnelle und einfache Installation
  • Sie eignen sich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich


Spezifikation
  • Model: TPUP K5

    Material: Polyurethane

    Measurement: 400 x 400 mm (other measurements / models available as well)

    Variants: without tape or as self-adhesive

    Colors: Black RAL 9004, White RAL 9003, Grey RAL 7004, Light Grey RAL 7035, Dark Grey RAL 7015, Blue RAL 5005, Red RAL 3001, Yellow RAL 1003 (custom colors available with MOQ)

    Origin of raw materials: Europe

    Manufactured in Slovakia

    Tags: 

    tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


Technische Spezifikation
  • Referenznummertactile-warning-plate-model-tpup-k5
  • ProduktfamilieTactile warning plates
  • ProduktgruppeTactile indicators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)400
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)6.89
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSlowakei
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)0.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC001777
  • ETIM-NameWarning/signing plate
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
  • Klassifizierung32 17 26
  • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
  • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
  • OmniClassTitelWarning Tiles
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit