Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3
Tactile warning stud model KD3

    Tactile warning stud model KD3

    Google-Übersetzung,

    OLEJAR Taktile Bodenaufmerksamkeitsnoppen Modell BR KD3 in Kegelstumpfform, aus Bronze CuSn8, quadratische Oberfläche.

    PRODUKTBESCHREIBUNG

    Einzelne taktile Bodenaufmerksamkeitsnoppen in Form eines Kegelstumpfes sind aus Bronze gefertigt und gewährleisten eine lang anhaltende stabile Leistung.

    Streifen und Nieten werden mit und ohne Stifte in verschiedenen Ausführungen hergestellt, eventuell mit einem in das Produkt eingelegten Kunststoffeinsatz.
    In Bahnhöfen, Banken, Universitäten, Eingangsbereichen etc. hat sich das System bereits bestens bewährt.

    PRODUKTMERKMALE

    • Minimale Beeinträchtigung von Personal/Fußgängern während der Installation
    • Schnelle und einfache Verlegung mittels Schablone auf allen Untergründen, einschließlich Beton, Keramikfliesen, Asphalt, Holzböden und
      die meisten anderen Oberflächen
    • Geprägte Anti-Rutsch-Oberfläche, sicher und rutschfest
    • Langlebige Produktleistung, schlagfest
    • Geringer Wartungsaufwand
    • Begehbarkeit sofort nach Einbau, Vollbelastbarkeit nach 24 Stunden
    • Sie sind modular und ihre Universalität ermöglicht endlose Konfigurationen zur Anpassung an neue oder bestehende Oberflächen und Stile
      des Designs
    • Taktile Aufmerksamkeitsnoppen haben eine Standardhöhe von 3,5 und 5 mm, andere Höhen sind ebenfalls erhältlich.
    • Bronze sorgt für die Haltbarkeit des Produkts im Innen- und Außenbereich
    • BR-LINE bietet den Planern die Möglichkeit, die Ästhetik des Untergrunds beizubehalten, ohne die taktile
      Leistung.


    Spezifikation
    • Model: KD3

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 303, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available diameters: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertactile-warning-stud-model-kd3
    • ProduktfamilieTactile warning studs
    • ProduktgruppeTactile indicators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)30
    • Tiefe (mm)5
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inSlowakei
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)0.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC001777
    • ETIM-NameWarning/signing plate
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_57_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWarning marker tiles
    • Klassifizierung32 17 26
    • Format2014TitelTactile Warning Surfacing
    • OmniClassNummer23-11 21 13 15 13
    • OmniClassTitelWarning Tiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit