Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE
Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Olympus CRM System CVT structural consolidation systems CE

    Google-Übersetzung,

    Strukturelle Verstärkung von Mauerwerk mit CVT-zertifizierten FRCM- und CRM-Systemen. Das historische und künstlerische Erbe unseres Landes wird durch zahlreiche Mauerwerksbauten repräsentiert, sowohl im Hinblick auf Privatgebäude als auch auf Bauwerke von monumentalem Interesse. Es gibt zahlreiche Bauwerke, die einer strukturellen Konsolidierung bedürfen, und es gibt viele seismische Ereignisse, die Schäden an Gebäuden verursacht haben und Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Um Mauerwerkskonstruktionen ein angemessenes Leistungsniveau zu gewährleisten, schlägt OLYMPUS das neue Olympus STONE-System vor, das durch die Verwendung von Glasfasernetzen, vorgeformt aus GFK, die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Mauerwerkselementen ermöglicht. Konsolidierungssysteme, die durch die Installation von Glasfasernetzen aus der OLY STONE-Linie erzielt werden, ermöglichen eine einfache Behebung von strukturellen Defiziten bei vertikalen Strukturen und ermöglichen im Gegensatz zu Eingriffen mit herkömmlichen Materialien eine geringere Invasivität und eine hohe Haltbarkeit im Laufe der Zeit. Die Olympus STONE-Linie von Lösungen: _FRCM-Systeme _CRM-Systeme _FACE VIEW-Systeme.

    Spezifikation
    • A95057 a. _ A95057 b. _ A95059 a. _ A95057 c.

      INSTRUCTION FOR INSTALLATION: 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced. 2) Thorough cleaning from dust, oil and paint of the masonry substrate to which the reinforcement system is to be applied. 3) Washing and wetting of the surface until saturated. 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions in the respective data sheets. 5) Application over the previous "fresh" layer of mortar of OLY MESH GLASS CRM mesh, taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15-20 cm. 6) Application by trowel or by spraying with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA or OLY GROUT T4/F3 following the instructions given in the respective data sheets. Note: In the case of reinforcement on a single face of the masonry or on two faces but in the presence of bagged masonry or unconnected or inadequately connected faces, it is necessary to use connectors from the OLY CONNECT line at the rate of 2-4 connectors per m2.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCRM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBewehrung
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit