Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems
Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Olympus FRP System CVT structural reinforcement systems

    Google-Übersetzung,
    Strukturelle Konsolidierung und seismische Anpassung mit CVT-zertifizierten FRP-Systemen. Bauliche Sicherheit und seismische Sanierung von Mauerwerksgebäuden sind Themen von aktueller und relevanter Bedeutung für die Zivilgesellschaft. Es gibt zahlreiche Bauwerke, die strukturelle Verstärkungsmaßnahmen erfordern, und es gibt viele seismische Ereignisse, die das italienische Territorium im Laufe der Jahre beeinträchtigt haben und weiterhin beeinträchtigen. Daher besteht die Notwendigkeit, den Bauwerken eine angemessene Leistung gemäß den geltenden Vorschriften und zahlreichen seismischen Phänomenen zu gewährleisten. OLYMPUS FRP passt in diesen Kontext mit der Verwendung von Verbundwerkstoffen aus Fasern mit hoher mechanischer Beständigkeit und Polymerharzen, die im Vergleich zu herkömmlichen Konsolidierungssystemen eine innovative Technologie darstellen und sowohl aus technischer als auch praktischer Sicht unzählige Vorteile garantieren. Tatsächlich stellen FRP-Materialien dank ihrer hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit und der geringeren Auswirkungen auf die Strukturen in Bezug auf Gewicht, Steifigkeit und Geometrie eine wirksame Lösung für die Konsolidierung von Stahlbeton-, Mauerwerks-, Holz- und Stahlkonstruktionen dar. Darüber hinaus garantiert das Fehlen von Oxidationsphänomenen eine lange Haltbarkeit dieser Systeme und beseitigt die kritischen Probleme, die für herkömmliche Eingriffe typisch sind. Die OLYMPUS FRP-Linie bietet eine breite Palette an Harzen und Stoffen aus Kohlenstoff-, Glas-, Basalt-, Aramid- und Stahlfasern, erhältlich in verschiedenen Gewichten und verschiedenen Ketten. Pultrudierte Kohlefaserplatten sind in zahlreichen Größen und Elastizitätsmodulen erhältlich und auch pultrudierte Kohlefaser-, Glasfaser- und Aramidstäbe sind in einer breiten Produktpalette enthalten.
    Spezifikation
    • A95078 a. _ A95078 b. _ A95078 c. _ A95078 d. _ A95078 i. _ A95078 j._ A95078 e. _ A95078 f. _ A95078 o. _ A95078 p. _ A95281 a. _ A95281 b. _ A95082 _ A95083

      INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY TEX FABRIC: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate hydraulic mortars. 3) Where necessary, in the case of surfaces with roughness less than 2 mm application of two-component epoxy filler OLY RESIN 10 (A+B). 4) Brush application of a first coat of two-component epoxy resin OLY RESIN 20 (A+B) following the instructions in the relevant data sheet. 5) Laying of OLY TEX fabric with oriented fibers as designed and subsequent treatment with special bubble break roller. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY RESIN 20 (A+B) and subsequent treatment with appropriate bubble break roller. 7) In case the subsequent laying of civil plasters is necessary, it is advisable to previously carry out on the system still "fresh" a manual dusting with quartz sand to increase the useful surface of adhesion._INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF THE OLY PLATE SYSTEM: 1) Cut the foil to the desired length using a diamond disk. 2) Remove any dust that may be present on the foil. 3) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the substrate with a thickness of 1-2 mm. 4) Trowel-apply OLY RESIN 10 (A+B) resin to the foil with a thickness of 1-2 mm. 5) Lay the foil fresh and press it evenly to the substrate with a rubber roller so as to eliminate any vacuum or air bubble.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFRP
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBewehrung
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit